17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

インサイドカッターJ型

通常単価(税別)
4,82810,380
税込単価
5,31111,418
通常出荷日:1日目~5日目

立ち上げ塩ビパイプの内面からの切断作業に。排水口の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。【特長】・六角...

詳細を確認

ご注意

  • 画像の商品は「ISJ-38」です。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

規格表

インサイドカッター

型番切断適応能力最大切断肉厚(mm)
ISJ-38塩ビパイプ VU40~VU2007.0
塩ビパイプ VP50~VP100

●使用電動機:
   電動ドリル(12V以上)
   アングル電気ドリル
   100mmディスクグラインダー(M10×P1.5)

延長アダプター

型番備考
ICL-70電動ドリル用
ICL-100G100mm ディスクグラインダー用

使用方法・使用事例

使用事例

インサイドカッターJ型 使用事例

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • 最大切断肉厚(mm)

  • 切 断 適 応 能 力

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

最大切断肉厚

(mm)

切 断 適 応 能 力

JANコード

トラスココード

特長

使用電動機

最小発注数量
インサイドカッターJ型 延長アダプターISJ38用
-
-
4986362180184
-
100mm ディスクグラインダー用
-
1個
インサイドカッター
7.0
塩ビパイプ VU40~VU200/塩ビパイプ VP50~VP100
4986362180092
307-2860
六角軸(6.35mm)スピンドルによりインパクトドライバにワンタッチ着脱。六角軸(6.35mm)スピンドルを外せば100mmディスクグラインダーにも直接取り付けできます。天場ガイドの移動調整により切断長さ(深さ20~60mm)の変更が可能です。
電動ドリル(12V以上)アングル電気ドリル100mmディスクグラインダー(M10XP1.5)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,828
( 5,311 )
5日目
10,380
( 11,418 )
1日目

詳細情報

基本情報

立ち上げ塩ビパイプの内面からの切断作業に。排水口の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。
【特長】
・六角軸(6.35mm)スピンドルによりインパクトドライバにワンタッチ着脱。
・六角軸(6.35mm)スピンドルを外せば100mmディスクグラインダーにも直接取り付けできます。
・天場ガイドの移動調整により切断長さ(深さ20~60mm)の変更が可能です。

ご注意

  • 画像の商品は「ISJ-38」です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インサイドカッターJ型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インサイドカッターJ型
インサイドカッター(内面カッター)
インサイドカッター用オプション部品
ラバーパット75mm(兼用型) DP-RP75
吸塵カバー
ブッシュ各種
メーカーハウスビーエムハウスビーエムハウスビーエムトラスコ中山ボッシュ柳瀬
通常価格4,828-23,1345,079 -1,42111,327 -68 -
通常出荷日1日目〜6日目1日目〜1日目1日目〜1日目〜
商品タイプパーツ・付属品パーツ・付属品パーツ・付属品パーツ・付属品パーツ・付属品パーツ・付属品
パーツ種類インサイドカッターインサイドカッターその他パット吸塵カバーその他

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング