ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
テラモト ダストカーSD |
|
ジョインテックス(プラス) 持ち手付ゴミ箱角型 |
|
エレクター マーシャルコンテナ リジットライナーライナー |
|
東京硝子器械 ペダル式ダスト缶 20L(中缶軽量)東京硝子器械 |
|
セキセイ デスクトレー A4 タテ スモーク |

水に強く、錆びにくいタイプのゴミ箱です。ご利用シーンに合わせて、幅広くお使い頂けます。
水に強く、錆びにくいタイプのゴミ箱です。ご利用シーンに合わせて、幅広くお使い頂けます。



アスベル
SPハンドル付きダストボックス
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
TRUSCO 連結ワンハンドル付ペール(パッキン付)
0通常価格(税別):2,810円~

トラスコ中山
バケツ型ゴミ箱 エコペール(丸型)
0通常価格(税別):2,520円~

トラスコ中山
エコペール(角型) 容量 47L・73L・99L
0通常価格(税別):2,898円~

トラスコ中山
キャスターペール 2輪 容量 46L・74L・90L
0通常価格(税別):9,408円~

新輝合成
エコペールEM本体
0通常価格(税別):2,143円~

エスコ
ペダル開閉ダストボックス
0通常価格(税別):3,528円~

エスコ
ダストカート エコ袋付
0通常価格(税別):6,692円~

新輝合成
セレクトペ-ルNC-45本体
0通常価格(税別):2,078円

テラモト
シャン45エコ
0通常価格(税別):921円