17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

保護めがね ウベックス X-9134 meteor 4011008800

保護めがね ウベックス X-9134 meteor

通常単価(税別)
3,510円
税込単価
3,861円
通常出荷日:1日目

2眼式直掛けタイプで、プラスチックフレームの安全メガネ。【特長】・耳あたりが良く弾力性のある「パーマフ...

詳細を確認
  • 形状
    二眼型メガネ
  • 用途
    防塵
  • 規格
    JIS
  • 曇り止め
    無
  • UVカット
    有
  • 耐静電性
    無
  • 傷防止
    有
  • レンズ交換
    無
  • フレーム色
    ライトスモーク
  • 寸法 (mm)
    W149×H44×D145
  • 材質
    レンズ:ポリカーボネート/フレーム:プラスチック/レンズコート:ハードコート
  • 詳細用度
    花粉/園芸/日曜大工/飛来物
  • 内容量
    1個

型番:

4011008800
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

素材・材質 材質=レンズ/JISポリカーボネート(両面ハードコート)
フレーム/プラスチック
テンプル/パーマフレックステンプル
サイズ・寸法 寸法=W146×H44×D148~165(mm)
規格 JIS規格品
重量・容量 32g
色 フレームカラー=ライトスモーク
特徴 【用途】
花粉/園芸/日曜大工/飛来物
【特徴】
●テンプル伸縮可
●金属を一切使用していないため、廃棄時の簡便化につながります。
●フレーム形状は上下の隙間のないアイカップ式なので、安全性能も万全です。

この商品の機能について

保護めがね ウベックス X-9134 meteor:関連画像

つる伸縮可/つるが伸縮するので、どなたにもフィット。

保護めがね ウベックス X-9134 meteor:関連画像

軽量型/軽量な為、長時間掛けても疲れない。

保護めがね ウベックス X-9134 meteor:関連画像

UVカット/UV(紫外線)を99%以上カット。

保護めがね ウベックス X-9134 meteor:関連画像

メタルフリー/製品に金属を使用していないので、廃棄時の分別が簡便。

保護めがね ウベックス X-9134 meteor:関連画像

スープラヴィジョン サファイア/優れたキズ防止効果だけではなく、水や油をはじく為、汚れていても簡単に落とすことが可能。UVカット。

保護めがね ウベックス X-9134 meteor:関連画像

パーマフレックステンプル/弾力性があり、快適な装着感を実現。

保護めがね ウベックス X-9134 meteor:関連画像

JIS規格品/JIS T8147規格適合品。

開発秘話

 

ウベックスはドイツの保護メガネメーカーとして90有余年の歴史を持ち、ドイツ国内はもちろん、ヨーロッパ市場、さらに世界においても高いシェアを誇るトップメーカーです。

4011008800の仕様・寸法情報

形状
二眼型メガネ
用途
防塵
規格
JIS
曇り止め
無
UVカット
有
耐静電性
無
傷防止
有
レンズ交換
無
フレーム色
ライトスモーク
寸法(mm)
W149×H44×D145
材質
レンズ:ポリカーボネート/フレーム:プラスチック/レンズコート:ハードコート
詳細用度
花粉/園芸/日曜大工/飛来物
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4011008800

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,510円
( 3,861円 )
1日目

詳細情報

基本情報

2眼式直掛けタイプで、プラスチックフレームの安全メガネ。
【特長】
・耳あたりが良く弾力性のある「パーマフレックス」テンプルを採用し、テンプルの伸縮ができる。
・レンズも従来の二眼式と比べ小型でスタイリッシュで、軽い着け心地と流行のレンズスタイルで構成。
・レンズは外側が傷や薬品に強いハードコートの使用で、金属を一切使用していないため廃棄が簡単。
・フレーム形状は上下の隙間のないアイカップ式で安全性能も万全。
【用途】
・花粉、園芸、日曜大工、飛来物など様々な作業に利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

保護めがね ウベックス X-9134 meteorの型番4011008800のページです。 型番4011008800に関する仕様情報を記載しております。
保護めがね ウベックス X-9134 meteorのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qめがねの上から掛けられますか?
A
いいえ。めがねの上からはご使用いただけません。
直掛けタイプとなります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
保護めがね ウベックス X-9134 meteor
保護めがね ウベックス X-9175 スカイガード
ゴーグル ウベックス X-9301 ウルトラビジョン
一眼型保護メガネ ウベックス オーバーグラス X-9196 uvex OTG
保護めがね ウベックス X-9197 スカイパー SX-2 スケルトンブルー
保護めがね ウベックス X-9196
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格3,510円4,009円3,653円5,550円3,362円5,550円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目1日目
形状二眼型メガネ一眼型メガネゴーグル一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ
用途防塵防塵防塵防塵防塵防塵
規格JISJISENJISJISJIS
曇り止め無有有有有有
UVカット有有有有有無
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました