17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

吸汗インナー帽(紺) R9473803392

吸汗インナー帽(紺)

通常単価(税別)
1,183円
税込単価
1,301円
通常出荷日:9日目

ヘルメット内部のムレを軽減するインナー帽子。【特長】・紫外線をカット・吸汗蒸散素材使用でヘルメット着用...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    内装
  • サイズ
    フリー
  • 材質
    ポリエステル
  • 注意事項
    万一、サイズが合わない場合は無理に着用しないでください。無理に大きく伸ばさないでください。洗濯表示に従って洗濯してください。
  • 詳細説明
    紫外線をカット
  • 内容量
    1個

型番:

R9473803392
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品概要

吸汗インナー帽(紺):関連画像

吸汗インナー帽

  • 材質:ポリエステル100%
  • サイズ:フリー
  • 紫外線をカット
  • 吸汗蒸散素材使用でヘルメット着用時の汗やムレをおさえる。
  • ※ 万一、サイズが合わない場合は無理に着用しないでください。
  • ※ 無理に大きく伸ばさないでください。
  • ※ 洗濯表示に従って洗濯してください。

R9473803392の仕様・寸法情報

商品タイプ
内装
サイズ
フリー
材質
ポリエステル
注意事項
万一、サイズが合わない場合は無理に着用しないでください。無理に大きく伸ばさないでください。洗濯表示に従って洗濯してください。
詳細説明
紫外線をカット
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
R9473803392

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,183円
( 1,301円 )
9日目

詳細情報

基本情報

ヘルメット内部のムレを軽減するインナー帽子。
【特長】
・紫外線をカット
・吸汗蒸散素材使用でヘルメット着用時の汗やムレをおさえます
【用途】
・炎天下、暑熱現場作業に最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

吸汗インナー帽(紺)の型番R9473803392のページです。 型番R9473803392に関する仕様情報を記載しております。
吸汗インナー帽(紺)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
設備保全の作業用ヘルメットへ
4
満足度:4.0
試しに1ヶ買ってみたら、作業者からの評判も良く、快適との 評価をもらって、すぐにあとの作業員にも支給しました。 コスパも...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吸汗インナー帽(紺)
HC 血液型ステッカー 2枚入
軽作業帽用耳あご紐
軽作業帽 SCL-300 VAシリーズ
軽作業帽 SCL-400S スライダー面
軽作業帽 SCL-400VS スライダー面
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格1,183円790円773円2,156円4,101円4,101円 -
通常出荷日9日目1日目1日目1日目9日目1日目〜
商品タイプ内装ステッカー外装帽子帽子帽子
サイズフリー30×80mm--頭囲:53~62cm頭囲:53~62cm
材質ポリエステルシール-PE(ポリエチレン)--
注意事項万一、サイズが合わない場合は無理に着用しないでください。無理に大きく伸ばさないでください。洗濯表示に従って洗濯してください。※用途以外にはご使用しないでください----
詳細説明紫外線をカット氏名、会社名、血液型を記入してヘルメットに貼り付けます。軽作業帽用耳あご紐です。---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました