ツール用品技術窓口

紙水分計 HK-300-3

通常単価(税別)
324,551円
税込単価
357,006円
通常出荷日:5日目

定圧センサ付きセット【特長】・HK-300-3は卓上使用を前提とした定圧センサ・タイプ。・グリップセン...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    水分計
  • 測定方式
    電気抵抗式
  • 測定範囲詳細
    グリップセンサ:コピー用紙 4~15%、ダンボール原紙 6~20%、導体ゴムセンサ:コピー用紙 4~25%、ライナー紙 6~23%、クラフト紙 5~24%、定圧センサ:コピー用紙2~10%、ライナー紙 5~15%、クラフト紙 2~10%
  • 測定対象
    クラフト紙、ライナー紙、コピー用紙、ダンボール原紙など
  • 測定精度
    標準誤差 0.4%(水分値15%以下)
  • 表示方法
    デジタル(LCD、表示最小桁0.1%)
  • 使用温度範囲
    0~40℃
  • 電源
    電池1.5V(単3アルカリ)×6、約0.45W
  • オプション
    プリンタ(VZ-330)、プリンタ接続ケーブル(VZC-26)、データ管理ソフトウェア「データロガーKDL-01」
  • 付属品
    キャリングケース、ショルダーストラップ、電池1.5V(単3アルカリ)×6
  • 検量線
    クラフト紙、ライナー紙、コピー用紙、ダンボール原紙
  • 標準法
    JIS P8127(コピー用紙、ダンボール原紙)
  • 寸法・質量
    本体:110(W)×210(D)×50(H)mm、0.5kg

型番:

HK-300-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HK-300-3の仕様・寸法情報

商品タイプ
水分計
測定方式
電気抵抗式
測定範囲詳細
グリップセンサ:コピー用紙 4~15%、ダンボール原紙 6~20%、導体ゴムセンサ:コピー用紙 4~25%、ライナー紙 6~23%、クラフト紙 5~24%、定圧センサ:コピー用紙2~10%、ライナー紙 5~15%、クラフト紙 2~10%
測定対象
クラフト紙、ライナー紙、コピー用紙、ダンボール原紙など
測定精度
標準誤差 0.4%(水分値15%以下)
表示方法
デジタル(LCD、表示最小桁0.1%)
使用温度範囲
0~40℃
電源
電池1.5V(単3アルカリ)×6、約0.45W
オプション
プリンタ(VZ-330)、プリンタ接続ケーブル(VZC-26)、データ管理ソフトウェア「データロガーKDL-01」
付属品
キャリングケース、ショルダーストラップ、電池1.5V(単3アルカリ)×6
検量線
クラフト紙、ライナー紙、コピー用紙、ダンボール原紙
標準法
JIS P8127(コピー用紙、ダンボール原紙)
寸法・質量
本体:110(W)×210(D)×50(H)mm、0.5kg
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
HK-300-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
324,551円
( 357,006円 )
5日目

詳細情報

基本情報

定圧センサ付きセット

【特長】
・HK-300-3は卓上使用を前提とした定圧センサ・タイプ。
・グリップセンサやゴムセンサ、定圧センサを追加することもでき、それぞれの検量線は予め内蔵しています。
・水分値補正が可能:各検量線に対し、-9.9~+9.9%の範囲で、水分値を補正することができます。
・最大10種類のユーザー検量線(目盛り)を登録可能:様々な種類の紙に対応させるため、ユーザー自身で検量線を登録することができます。
・オートパワーオフ機能:
・約5分間測定やキー操作を行わないと、自動的に電源が切れてムダな電池の消耗を防ぎます。
・アラーム設定機能:任意の水分値を設定しておけば、測定値が設定値より高いとブザーを鳴らして知らせます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

紙水分計 HK-300-3の型番HK-300-3のページです。 型番HK-300-3に関する仕様情報を記載しております。
紙水分計 HK-300-3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
紙水分計 HK-300-3
たたみ水分計 HX-300
米穀水分計 ライスタ f5
乾麺水分計 HB-400
牧草水分計 HX-700
米麦水分計 ライスタ f
メーカーケット科学研究所ケット科学研究所ケット科学研究所ケット科学研究所ケット科学研究所ケット科学研究所
通常価格324,551円152,351円71,055円76,756円152,351円59,732円
通常出荷日5日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプ水分計水分計水分計水分計水分計水分計
測定方式電気抵抗式電気抵抗式電気抵抗式電気抵抗式電気抵抗式-
測定範囲詳細グリップセンサ:コピー用紙 4~15%、ダンボール原紙 6~20%、導体ゴムセンサ:コピー用紙 4~25%、ライナー紙 6~23%、クラフト紙 5~24%、定圧センサ:コピー用紙2~10%、ライナー紙 5~15%、クラフト紙 2~10%-----
測定対象クラフト紙、ライナー紙、コピー用紙、ダンボール原紙など畳表、稲わら床、タタミボード(木質ボードによる建材床)国内玄米、国内精米、外国玄米 A:アメリカ中粒(カリフォルニア・南部) B:オーストラリア・中国(小站・東北)、外国精米 A:アメリカ中粒(カリフォルニア・南部)・オーストラリア・中国(小站・東北)・中国もち・タイもち B:タイうるちそうめん、ひやむぎ、その他の乾麺牧草玄米、精米、もみ、乾燥中もみ、大麦、小麦、はだか麦
測定精度標準誤差 0.4%(水分値15%以下)標準誤差:畳表 0.8%、稲わら床 1.3%、タタミボード 1.3%製作:±0.1%、105℃法:±0.5%±0.5%(15%未満そうめん、ひやむぎ*1) *1 測定精度は、一定条件下のものです。麺の太さ、塩分により若干の誤差が生じます。標準誤差:1.0% (20%以下)、標準法:135℃/2時間±0.1%(製作)20%以下、±0.5%(105℃法)乾燥中もみを除く
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート