ツール用品技術窓口

ユニバーサル水分計 HB-300 HB-300

ユニバーサル水分計 HB-300

通常単価(税別)
190,617円
税込単価
209,679円
通常出荷日:5日目

本器は粉状体の試料、紙、ボード類、食品加工品など、さまざまな試料の水分が測定できる水分計です。

  • 商品タイプ
    水分計
  • 測定方式
    電気抵抗式
  • 測定範囲詳細
    抵抗値:10KΩ~900MΩ、水分値:試料により異なる
  • 測定対象
    固体、粉体、シート状等の試料(ただし、電解質を含まない物質)
  • 測定精度
    試料により異なる
  • 表示方法
    デジタル(LCD)
  • 使用温度範囲
    0~40℃
  • 電源
    電池1.5V(単3アルカリ)×6
  • 外部出力
    RS-232Cインターフェース
  • オプション
    四針センサ、二針センサ、導体ゴムセンサ、定圧センサ、プリンタ(VZ-330)、データ管理ソフト(KDL)
  • 付属品
    標準センサ、電池1.5V(単3アルカリ)×6、キャリングケース、ショルダーストラップ、ファンクションモードリスト
  • 表示範囲
    1~99%
  • 分解能
    0.1%
  • 機能
    検量線メモリ機能(10種)、オートパワーオフ(約5分で自動OFF)、平均値表示、上限値アラーム設定(1~99%およびOFF)、水分値バイアス補正(-9.9~9.9%)
  • 寸法・質量
    110(W)×210(D)×50(H)mm、0.5kg

型番:

HB-300
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HB-300の仕様・寸法情報

商品タイプ
水分計
測定方式
電気抵抗式
測定範囲詳細
抵抗値:10KΩ~900MΩ、水分値:試料により異なる
測定対象
固体、粉体、シート状等の試料(ただし、電解質を含まない物質)
測定精度
試料により異なる
表示方法
デジタル(LCD)
使用温度範囲
0~40℃
電源
電池1.5V(単3アルカリ)×6
外部出力
RS-232Cインターフェース
オプション
四針センサ、二針センサ、導体ゴムセンサ、定圧センサ、プリンタ(VZ-330)、データ管理ソフト(KDL)
付属品
標準センサ、電池1.5V(単3アルカリ)×6、キャリングケース、ショルダーストラップ、ファンクションモードリスト
表示範囲
1~99%
分解能
0.1%
機能
検量線メモリ機能(10種)、オートパワーオフ(約5分で自動OFF)、平均値表示、上限値アラーム設定(1~99%およびOFF)、水分値バイアス補正(-9.9~9.9%)
寸法・質量
110(W)×210(D)×50(H)mm、0.5kg
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
HB-300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
190,617円
( 209,679円 )
5日目

詳細情報

基本情報

本器は粉状体の試料、紙、ボード類、食品加工品など、さまざまな試料の水分が測定できる水分計です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ユニバーサル水分計 HB-300の型番HB-300のページです。 型番HB-300に関する仕様情報を記載しております。
ユニバーサル水分計 HB-300のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q布、ガーゼ等の水分を計れる水分計は無いか?
A
ケット科学製 型番HB-300をご紹介致します。
Qケット科学研究所HB-300の検量線作成データは何ポイント必要か?
A
最小2ポイント、最大5ポイント必要です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニバーサル水分計 HB-300
乾麺水分計 HB-400
たたみ水分計 HX-300
米穀水分計 ライスタ f5
牧草水分計 HX-700
米麦水分計 ライスタ f
メーカーケット科学研究所ケット科学研究所ケット科学研究所ケット科学研究所ケット科学研究所ケット科学研究所
通常価格190,617円76,756円152,351円71,055円152,351円59,732円
通常出荷日5日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプ水分計水分計水分計水分計水分計水分計
測定方式電気抵抗式電気抵抗式電気抵抗式電気抵抗式電気抵抗式-
測定範囲詳細抵抗値:10KΩ~900MΩ、水分値:試料により異なる-----
測定対象固体、粉体、シート状等の試料(ただし、電解質を含まない物質)そうめん、ひやむぎ、その他の乾麺畳表、稲わら床、タタミボード(木質ボードによる建材床)国内玄米、国内精米、外国玄米 A:アメリカ中粒(カリフォルニア・南部) B:オーストラリア・中国(小站・東北)、外国精米 A:アメリカ中粒(カリフォルニア・南部)・オーストラリア・中国(小站・東北)・中国もち・タイもち B:タイうるち牧草玄米、精米、もみ、乾燥中もみ、大麦、小麦、はだか麦
測定精度試料により異なる±0.5%(15%未満そうめん、ひやむぎ*1) *1 測定精度は、一定条件下のものです。麺の太さ、塩分により若干の誤差が生じます。標準誤差:畳表 0.8%、稲わら床 1.3%、タタミボード 1.3%製作:±0.1%、105℃法:±0.5%標準誤差:1.0% (20%以下)、標準法:135℃/2時間±0.1%(製作)20%以下、±0.5%(105℃法)乾燥中もみを除く
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました