17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

モルタル水分計 HI-800

通常単価(税別)
257,584円
税込単価
283,342円
通常出荷日:5日目

コンクリート面からモルタルやタイルが脱落する事故防止のため、剥離部にエポキシ樹脂等を注入する施工が近年...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    水分計
  • 測定方式
    電気抵抗式
  • 測定範囲詳細
    コンクリート0~10%、モルタル0~15%
  • 測定対象
    コンクリート・モルタル
  • 表示方法
    デジタル(LCD、表示最小桁0.1% カウント数)
  • 測定深度
    表面から最大50mm、オプションの使用で150mmまで可
  • 電源
    電池1.5V(単3アルカリ)×4
  • 温度補正
    自動補正・手動可
  • 寸法・質量
    75(W)×145(D)×31(H)mm、0.5kg

型番:

HI-800
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HI-800の仕様・寸法情報

商品タイプ
水分計
測定方式
電気抵抗式
測定範囲詳細
コンクリート0~10%、モルタル0~15%
測定対象
コンクリート・モルタル
表示方法
デジタル(LCD、表示最小桁0.1% カウント数)
測定深度
表面から最大50mm、オプションの使用で150mmまで可
電源
電池1.5V(単3アルカリ)×4
温度補正
自動補正・手動可
寸法・質量
75(W)×145(D)×31(H)mm、0.5kg
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
HI-800
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
257,584円
( 283,342円 )
5日目

詳細情報

基本情報

コンクリート面からモルタルやタイルが脱落する事故防止のため、剥離部にエポキシ樹脂等を注入する施工が近年注目されています。

【特長】
・希望の深さの水分が測定できます:深さ50㎜まで、どの位置でも水分がわかります。
・オプションの深部センサーを使用しますと、最大150㎜までの位置でも水分を測定できます。
・小型、軽量で、操作が簡単:本体の大きさは幅75㎜、長さ140㎜、厚さ31㎜、重量約500g、ポケットに入る大きさです。
・上限、下限のアラーム設定機能:水分の上限値、下限値を設定することができます。
・設定範囲外の水分を測定するとブザーで警告されます。
・温度の測定ができます:外気温0℃~

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モルタル水分計 HI-800の型番HI-800のページです。 型番HI-800に関する仕様情報を記載しております。
モルタル水分計 HI-800のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モルタル水分計 HI-800
たたみ水分計 HX-300
米穀水分計 ライスタ f5
乾麺水分計 HB-400
牧草水分計 HX-700
赤外線水分計 FD-660
メーカーケット科学研究所ケット科学研究所ケット科学研究所ケット科学研究所ケット科学研究所ケット科学研究所
通常価格257,584円152,351円71,055円76,756円152,351円190,617円
通常出荷日5日目8日目8日目8日目8日目3日目
商品タイプ水分計水分計水分計水分計水分計水分計
測定方式電気抵抗式電気抵抗式電気抵抗式電気抵抗式電気抵抗式乾燥減量法(加熱乾燥・質量測定方式)
測定範囲詳細コンクリート0~10%、モルタル0~15%-----
測定対象コンクリート・モルタル畳表、稲わら床、タタミボード(木質ボードによる建材床)国内玄米、国内精米、外国玄米 A:アメリカ中粒(カリフォルニア・南部) B:オーストラリア・中国(小站・東北)、外国精米 A:アメリカ中粒(カリフォルニア・南部)・オーストラリア・中国(小站・東北)・中国もち・タイもち B:タイうるちそうめん、ひやむぎ、その他の乾麺牧草-
表示方法デジタル(LCD、表示最小桁0.1% カウント数)デジタル(LCD・表示最小桁 0.1%)デジタル(LCD、最小表示桁0.1%、バックライト付)デジタル(バックライト付きLCD)デジタル(LCD、表示最小桁0.1%)バックライト付 LCD(96×40mm)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました