ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 霧状スプレーボトル【10個入り】 |
|
エー・アンド・デイ X線検査機 AD-4991シリーズ |
|
ミスミ ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】 |
|
日油技研工業 サーモラベル(R)ミニNO(不可逆性)【200個入り】 |
|
ミスミ ダイヤルインジケータ |
本器は、公定法に近い原理を持つ加熱乾燥質量測定方式を採用した、0.01%の桁まで表示できるスタンダードモデルの赤外線水分計です。
スタンダードモデルでありながら高性能で高精度な水分計を実現するため、質量センサには分解能1mgの天秤ユニット「ユニブロック※」、熱源には大熱容量200W×2の中波長赤外線クォーツヒータを装備しました。
また、天秤ドリフトの影響を軽減するため、過去のシリーズ器同様にオートテア機構を採用しています。
多岐に渡る測定対象にそれぞれ最適な乾燥条件を設定できるように、気化熱によるチャンバー内温度の低下を避け乾燥時間を短縮できる「急速乾燥モード」や、熱による変質が起こりやすい試料に対して有効な「緩速乾燥モード」など、状況に応じて6種類の測定モードが選択可能です。
高度な水分管理を必要とする品質管理部門や検査部門を主として、さまざまな場面でご使用いただけます。
※「ユニブロック」は島津製作所の商品名です。
●さまざまな測定要求に応える6種の測定モード

●30秒間の水分変化量(⊿M)を表示
表示部に水分変化量(⊿M)を表示しています。測定終了時期の目安がつけやすく、また測定終了条件を決める際にも有効です。


30秒に1度、試料皿が持ち上がり、誤差がリセットされます。
●中波長赤外線クォーツヒータ搭載
クォーツヒータ(最大エネルギー波長2.6μm)は広範囲の試料の乾燥効率に優れており、試料の色による差が出にくいとされているため、理想的な乾燥ができます。
また、平均寿命は2~3万時間で、これは従来の赤外線ランプやハロゲンランプと比較すると5~10倍の長寿命です。
●測定条件10件保存
測定試料ごとに測定条件(乾燥温度と測定モード)を設定する必要があります。本器には測定条件保存エリアを10件備えています。測定準備がよりスムーズに行なえます。
● PCとプリンタへの外部出力
測定経過と結果をPCやプリンタに出力できます。PCでは、オプションのソフトで結果をMS Excel※に貼ったり、プリンタでは測定途中の乾燥状態、最終測定値などをグラフ化しプリントアウトしたりすることが可能です。
※ MS Excel はマイクロソフト社の商標です。
●質量センサの校正が可能
校正時にGLP、GMP、ISOの要求に対応する出力をプリントアウトすることができます。なお、質量センサの校正にはオプションの専用分銅が必要となります。
●IQ/OQ対応可能
本器の納入において、IQ /OQ(据付時適格性検証/稼働性能適格性検証)を行うことができます。
■ 幅広い試料・あらゆる性状に
測定可能なもの
・加熱によって水分、あるいは測定したい成分が蒸発し乾燥するもの
・加熱によって危険な化学反応を起こさないもの

■ さまざまな分野で活躍
穀類・澱粉・小麦粉・乾麺・醸造品・海産物・魚介加工品・食肉加工品・調味料・菓子類・乳製品・乾燥食品・植物油などの食品関係。薬品・鉱石砂・コークス・ガラス原料・セメント・化学肥料・紙・パルプ・綿・各種繊維などの工業製品が測定できます。
■仕様
| 測定方式 | 加熱乾燥・質量測定方式 |
|---|---|
| 測定対象 | 粉粒体・液体・ペーストなど |
| 試料質量 | 0.5~120g/任意質量サンプリング方式 |
| 最小表示桁 | 水分率 0.01%/0.1%切り替え、質量0.001g |
| 測定範囲 | 0~100% (ウエットベース・固形分)、 0~500% (ドライベース) |
| 再現性(標準偏差) | 試料質量5g以上 0.05%(含水率) 試料質量10g以上 0.02%(含水率) ただし、当社規定の測定条件及び標準試料による。 |
| 測定モード | 自動停止モード、時間停止モード(1~240分または連続(最長12時間)、 急速乾燥モード(自動停止または時間停止の選択可能)、 緩速乾燥モード(自動停止または時間停止の選択可能)、ステップ乾燥モード(5ステップ)、予測(比較)測定モード |
| 温度設定範囲 | 30~180℃(1℃ステップ) |
| 表示方法 | バックライト付LCD(137×43mm) |
| 外部出力 | RS-232Cインターフェース |
| 測定条件保存 | 10種 |
| データメモリ | 100データ |
| 使用温湿度範囲 | 5~40℃、85%RH以下 |
| 熱源 | 中波長赤外線クオーツヒータ(200W×2) |
| 温度センサ | サーミスタ |
| 電源 | AC100~120V/220~240V(50/60Hz) |
| 消費電力 | 最大900W |
| 寸法・質量 | 220(W)×415(D)×190(H)mm、4.5kg |
| 試料皿 | ステンレス製(直径130mm、深さ13mm) |
| 付属品 | 試料皿×2、試料皿ハンドラ×2、試料皿受、風防、電源コード、 3P-2P変換アダプタ、スプーン・ヘラセット、予備ヒューズ(8A)×2、 アルミシート(10枚入)×2、取扱説明書 |
| オプション | プリンタ「VZ-330」、プリンタ用紙(10巻入)、アルミシート(500枚入)、 試料粉砕器「TQ-100」、脱臭風防ケース「FW-100」、 データ管理ソフト「FDL-02」 |
●オプション

紙幅112mmの感熱プリンタです。
結果の出力形式は、数値かグラフを選択できます。測定経過は30秒間隔での出力から最終結果のみの出力までを選択できます。

脱臭風防ケースFW-100は、ケツト製赤外線水分計を内部に設置して測定することができます。
質量センサが外部から受ける気流による外乱要因を低減させることができ、また、上部に脱臭フィルタを設けてあるため、加熱乾燥時に発生する臭気を軽減させることができます。
【特長】
・乾燥効率の良い赤外線クオーツヒータを採用
・水分変化を検知し自動停止する自動測定モードを採用
・メカトラブルの少ない一体型質量センサを採用
・乾燥部に大熱容量(200W×2)の中波長赤外線クオーツヒータを装備し、高精度0.01%と通常の0.1%を切り替えて水分表示することが可能です
・「急速乾燥モード」など豊富な測定モードを備え、測定試料の乾燥特性に適した乾燥条件での測定が可能です

ケット科学研究所
赤外線水分計 FD-660


ケット科学研究所
穀類水分計(電気式殻粒計) PMシリーズ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アタゴ
手持屈折計(標準タイプ)
5通常価格(税別):16,361円

A-Gas Japan(旧FUSO)
pHメータ
0通常価格(税別):39,531円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,500円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4通常価格(税別):365円~