ツール用品技術窓口

脱落防止アダプター(パナソニック・マキタ・日立用) SDBA-M

脱落防止アダプター(パナソニック・マキタ・日立用)

通常単価(税別)
1,245円
税込単価
1,370円
通常出荷日:3日目

マキタ製インパクトドライバー装着電ドルソケット軸折れ脱落防止アダプターです。【特長】・インパクトドライ...

詳細を確認
  • 用途
    電ドルソケットの不意の脱落を防止するアダプター。
  • 商品幅 (mm)
    28
  • 商品高さ (mm)
    35
  • 商品奥行き (mm)
    28
  • 質量 (g)
    65
  • 仕様
    締付け回転方向に対応した逆ネジ仕様アダプター
  • 材質1
    アダプター本体:スチール製
  • 材質2
    かん着部:ニトリルゴム
  • 機能1
    インパクトドライバーと電ドルソケットとの間に装着するだけで軸折れなどによる不意のソケット脱落を防ぎ、高所作業の安全性を高めます。
  • 機能2
    アダプター取付けはインパクト側、ソケット本体側ともネジ締めの要領で締め留めすることにより、軸が折れてもソケット本体保持を可能にしています。
  • 機能3
    アダプターの外周を六角にすることで締込みが容易になり、万一締めすぎてもスパナ等で簡単に解除できます。
  • 機能4
    インパクトドライバー本体ボディへ装着いたしませんので、本体やモーターに一切負担をかけることはなく、それ自体で故障の原因とならないように製作されてます。
  • 注意事項1
    脱落防止アダプターは完全にソケットの落下を防止するわけではございません。回転対象物の損害および当商品に起因するその他の損害について当社は一切の責任を負いませんので御了承ください。
  • 注意事項2
    御使用前に錆や変型、内蔵するOリング型ニトリルゴムにキズや劣化が見られないか必ず点検してください。
  • 注意事項3
    取付方法、対応工具などをしっかり御確認の上、安全に御使用ください。当商品は金属部分に微量の鉛を含んでいます。金属部分を舐めたり口に含んだりしないでください。特にお子様の手の届かないところに保管をしてください。

型番:

SDBA-M
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

脱落防止アダプターの特長

脱落防止アダプター(パナソニック・マキタ・日立用):関連画像

脱落防止アダプターの外観(1)

脱落防止アダプター(パナソニック・マキタ・日立用):関連画像

脱落防止アダプターの外観(2)

製品仕様

脱落防止アダプター(パナソニック・マキタ・日立用):関連画像

型番 SDBA-Hの外装

脱落防止アダプター(パナソニック・マキタ・日立用):関連画像

型番 SDBA-Mの外装

脱落防止アダプター(パナソニック・マキタ・日立用):関連画像

型番 SDBA-Pの外装

  • ※ 脱落防止アダプターは完全にソケットの落下を防止するわけではございません。
  • ※ 取付方法、対応工具などをしっかり確認の上、安全に使用ください。

SDBA-Mの仕様・寸法情報

用途
電ドルソケットの不意の脱落を防止するアダプター。
適用メーカー
マキタ用
商品幅(mm)
28
商品高さ(mm)
35
商品奥行き(mm)
28
質量(g)
65
仕様
締付け回転方向に対応した逆ネジ仕様アダプター
材質1
アダプター本体:スチール製
材質2
かん着部:ニトリルゴム
機能1
インパクトドライバーと電ドルソケットとの間に装着するだけで軸折れなどによる不意のソケット脱落を防ぎ、高所作業の安全性を高めます。
機能2
アダプター取付けはインパクト側、ソケット本体側ともネジ締めの要領で締め留めすることにより、軸が折れてもソケット本体保持を可能にしています。
機能3
アダプターの外周を六角にすることで締込みが容易になり、万一締めすぎてもスパナ等で簡単に解除できます。
機能4
インパクトドライバー本体ボディへ装着いたしませんので、本体やモーターに一切負担をかけることはなく、それ自体で故障の原因とならないように製作されてます。
注意事項1
脱落防止アダプターは完全にソケットの落下を防止するわけではございません。回転対象物の損害および当商品に起因するその他の損害について当社は一切の責任を負いませんので御了承ください。
注意事項2
御使用前に錆や変型、内蔵するOリング型ニトリルゴムにキズや劣化が見られないか必ず点検してください。
注意事項3
取付方法、対応工具などをしっかり御確認の上、安全に御使用ください。当商品は金属部分に微量の鉛を含んでいます。金属部分を舐めたり口に含んだりしないでください。特にお子様の手の届かないところに保管をしてください。

絞り込み条件

  • 適用メーカー

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SDBA-M

適用メーカー

最小発注数量
マキタ用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,245円
( 1,370円 )
3日目

詳細情報

基本情報

マキタ製インパクトドライバー装着電ドルソケット軸折れ脱落防止アダプターです。
【特長】
・インパクトドライバーと電ドルソケットとの間に装着するだけで軸折れなどによる不意のソケット脱落を防ぎ、高所作業の安全性を高めます。
・アダプター取付けはインパクト側、ソケット本体側ともネジ締めの要領で締め留めすることにより、軸が折れてもソケット本体保持を可能にしています。
・アダプターの外周を六角にすることで締込みが容易になり、万一締めすぎてもスパナ等で簡単に解除できます。
・インパクトドライバー本体ボディへ装着いたしませんので、本体やモーターに一切負担をかけることはなく、それ自体で故障の原因とならないように製作されてます。
【用途】
・電ドルソケットの不意の脱落を防止するアダプター
・マキタ用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

脱落防止アダプター(パナソニック・マキタ・日立用)の型番SDBA-Mのページです。 型番SDBA-Mに関する仕様情報を記載しております。
脱落防止アダプター(パナソニック・マキタ・日立用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
脱落防止アダプター(パナソニック・マキタ・日立用)
インパクト用スイングホルダー マキタ用
インパクト用スイングホルダー 日立用
片刃フリーカッター替刃 SFC-130SD用
片刃フリーカッター替刃 SFC-130ST用
片刃フリーカッター替刃 SFC-130W-USU用
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,245円2,881円2,881円2,755円2,741円1,164円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目在庫品1日目
用途電ドルソケットの不意の脱落を防止するアダプター。-----
商品幅(mm)28100100605060
商品高さ(mm)3520520513070130
商品奥行き(mm)281515101510
質量(g)65-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました