17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ボルトクリッパ EBC-300 EBC-300

ボルトクリッパ EBC-300

通常単価(税別)
1,175円
税込単価
1,293円
通常出荷日:3日目

最大5mmの線材を切断できるボルトクリッパ。【特長】・ペンチでは切れない太い軟鋼線材の切断が可能。【用...

詳細を確認
  • 最大切断径 (mm)
    5
  • 用途
    線材の切断作業。
  • 機能
    ペンチでは切れない太い軟鋼線材の切断が可能です。
  • 注意事項1
    切断能力の範囲内で使用してください。
  • 注意事項2
    ピアノ線などの硬い鋼線やワイヤーロープには使用できません。
  • 注意事項3
    ハンドルをハンマーで叩いたり、身体をハンドルに乗せて反動をつけて切らないでください。使用中は防じんメガネを使用してください。

型番:

EBC-300
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

  • 切断能力:軟鋼線径5mm
ボルトクリッパ EBC-300:関連画像

ボルトクリッパの外観

EBC-300の仕様・寸法情報

最大切断径(mm)
5
用途
線材の切断作業。
機能
ペンチでは切れない太い軟鋼線材の切断が可能です。
注意事項1
切断能力の範囲内で使用してください。
注意事項2
ピアノ線などの硬い鋼線やワイヤーロープには使用できません。
注意事項3
ハンドルをハンマーで叩いたり、身体をハンドルに乗せて反動をつけて切らないでください。使用中は防じんメガネを使用してください。

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EBC-300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,175円
( 1,293円 )
3日目

詳細情報

基本情報

最大5mmの線材を切断できるボルトクリッパ。
【特長】
・ペンチでは切れない太い軟鋼線材の切断が可能。
【用途】
・軟鋼線材、丸棒の切断。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボルトクリッパ EBC-300の型番EBC-300のページです。 型番EBC-300に関する仕様情報を記載しております。
ボルトクリッパ EBC-300のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボルトクリッパ EBC-300
ボルトクリッパ アルミ 300
ボルトクリッパー EBC
アルミボルトクリッパー300 SPD-S300GM
GT ボルトクリッパ
ボルトクリッパ 24"
メーカーE-ValueMCCコーポレーションロブテックスSK-11ウィザ(旧:グレートツール)太陽工業
通常価格1,175円6,190円3,070円 -3,142円2,390円 -5,222円
通常出荷日3日目4日目〜在庫品1日目〜3日目2日目〜19日目
最大切断径(mm)5-----
用途線材の切断作業。-----
機能ペンチでは切れない太い軟鋼線材の切断が可能です。-----
注意事項1切断能力の範囲内で使用してください。-----
注意事項2ピアノ線などの硬い鋼線やワイヤーロープには使用できません。-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボルトクリッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました