ツール用品技術窓口

ヘックスローブソケットセット SHS308E SHS308E

ヘックスローブソケットセット SHS308E

通常単価(税別)
2,180円
税込単価
2,398円
通常出荷日:3日目

E型トルクスネジに対応のソケットビット。【特長】・新型ソケットホルダーを採用し、ワンタッチ操作で簡単に...

詳細を確認
  • 用途
    手作業用
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
    9.5
  • 仕様1
    対象ネジ:六角穴付きボルト/クリップ色:赤/ソケットホルダー付
  • 材質1
    ソケット:クロームバナジウム鋼/ソケットホルダークリップ:ポリアセタール/レール:鉄
  • 用途詳細
    E型トルクスねじの締め付け・緩め作業。
  • 機能1
    新型ソケットホルダーを採用しておりますので、ワンタッチ操作で簡単にソケットを取り外せます。
  • 機能2
    新型ソケットホルダーで、確実にソケットを取り付けられます。
  • 機能3
    E型トルクスネジに対応しております。
  • 機能4
    素材には優れた強度・耐衝撃性を持つクロームバナジウム鋼を使用しております。
  • 注意事項1
    ボルト・ネジのサイズに合ったものを使用してください。ボルト・ネジには、奥まで完全に差し込んでください。
  • 注意事項2
    角ドライブは根元まで完全に差し込んでください。インパクトレンチ等の動力工具では使用しないでください。ハンドルにパイプを継ぎ足したり、ハンマーなどで叩いたりして使用しないでください。
  • 注意事項3
    割れ・欠け・磨耗・変形等の異常が認められた場合は、使用しないでください。本来の目的、用途以外での使用はしないでください。
  • サイズ内容
    E6・E8・E10・E12・E14・E16・E18・E20

型番:

SHS308E
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

  • 差込角:9.5mm(3/8inch)
  • サイズ内容:E6・E8・E10・E12・E14・E16・E18・E20
  • 対象ネジ:E型トルクスネジ
  • クリップ色:赤
  • ソケットホルダー付
  • 材質:ソケット:クロームバナジウム鋼/ソケットホルダークリップ:ポリアセタール/レール:鉄
ヘックスローブソケットセットの外観

ヘックスローブソケットセットの外観

ヘックスローブソケットセットのパッケージ

ヘックスローブソケットセットのパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ ボルト・ネジのサイズに合ったものを使用してください。ボルト・ネジには、奥まで完全に差し込んでください。
  • ※ 角ドライブは根元まで完全に差し込んでください。
  • ※ インパクトレンチ等の動力工具では使用しないでください。
  • ※ ハンドルにパイプを継ぎ足したり、ハンマーなどで叩いたりして使用しないでください。
  • ※ 割れ・欠け・磨耗・変形等の異常が認められた場合は、使用しないでください。
  • ※ 本来の目的、用途以外での使用はしないでください。

SHS308Eの仕様・寸法情報

用途
手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
9.5
仕様1
対象ネジ:六角穴付きボルト/クリップ色:赤/ソケットホルダー付
材質1
ソケット:クロームバナジウム鋼/ソケットホルダークリップ:ポリアセタール/レール:鉄
用途詳細
E型トルクスねじの締め付け・緩め作業。
機能1
新型ソケットホルダーを採用しておりますので、ワンタッチ操作で簡単にソケットを取り外せます。
機能2
新型ソケットホルダーで、確実にソケットを取り付けられます。
機能3
E型トルクスネジに対応しております。
機能4
素材には優れた強度・耐衝撃性を持つクロームバナジウム鋼を使用しております。
注意事項1
ボルト・ネジのサイズに合ったものを使用してください。ボルト・ネジには、奥まで完全に差し込んでください。
注意事項2
角ドライブは根元まで完全に差し込んでください。インパクトレンチ等の動力工具では使用しないでください。ハンドルにパイプを継ぎ足したり、ハンマーなどで叩いたりして使用しないでください。
注意事項3
割れ・欠け・磨耗・変形等の異常が認められた場合は、使用しないでください。本来の目的、用途以外での使用はしないでください。
サイズ内容
E6・E8・E10・E12・E14・E16・E18・E20
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SHS308E
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,180円
( 2,398円 )
3日目

詳細情報

基本情報

E型トルクスネジに対応のソケットビット。
【特長】
・新型ソケットホルダーを採用し、ワンタッチ操作で簡単にソケットを取り付け・取り外しが可能。
・素材には優れた強度・耐衝撃性を持つクロームバナジウム鋼を使用。
【用途】
・E型トルクスねじの締め付け・緩め作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヘックスローブソケットセット SHS308Eの型番SHS308Eのページです。 型番SHS308Eに関する仕様情報を記載しております。
ヘックスローブソケットセット SHS308Eのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘックスローブソケットセット SHS308E
ノンスリップソケットセット SHS308X
セミディープソケットセット SHS308SD
デュアルドライブソケットS SHS307DU
ソケットセット 差込角12.7mm
ソケット(差込角9.5mm)商品幅(mm)36
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格2,180円2,699円2,460円3,008円2,783円528円 -
通常出荷日3日目3日目3日目4日目3日目3日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.59.59.56.312.79.5
仕様1対象ネジ:六角穴付きボルト/クリップ色:赤/ソケットホルダー付ソケットホルダー付ソケットホルダー付/クリップ色:赤ソケットホルダー付/クリップ色:赤・黄ソケットホルダー付ANSI、DIN規格適合
材質1ソケット:クロームバナジウム鋼/ソケットホルダークリップ:ポリアセタール/レール:鉄ソケット:クロームバナジウム鋼ソケット:クロームバナジウム鋼/ソケットホルダークリップ:ポリアセタール/レール:鉄ソケット:クロームバナジウム鋼/ソケットホルダークリップ:ポリアセタール/レール:鉄ソケット:クロームバナジウム鋼クロームバナジウム鋼
用途詳細E型トルクスねじの締め付け・緩め作業。差込角9.5mmのミリサイズ対応ソケット8個組セット。六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。六角ミリボルトの締め付け・緩め作業。六角ボルト、ナットの締め緩め作業。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました