17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

    ~mm
  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • 商品幅(mm)

    ~mm
  • 商品高さ(mm)

    ~mm
  • 商品奥行き(mm)

    ~mm
  • 商品重量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ギアーテックアダプター

ギアーテックアダプター
通常単価(税別)
596円~805円
税込単価
656円~886円
通常出荷日:3日目

ビットアダプターとソケットアダプター【特長】・クイックリリース機能付きでソケットを簡単に着脱でき、確実...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

全長(L寸法)

(mm)

商品幅

(mm)

商品高さ

(mm)

商品奥行き

(mm)

商品重量

(g)

仕様1

用途詳細

機能1

機能2

最小発注数量
6.35
20
12
20
12
20
6.35mm角ドライバービット用
ラチェットレンチ用6.35mm角ビットアダプター。
ラチェットレンチ10mmにセットすれば、六角対辺6.35mmビットを使用することが出来ます。
-
1個
6.35
18
12
18
12
10
1/4インチソケット用/クイックリリース機構付き
ラチェットレンチ用6.35mm差込角ソケットアダプター。
ラチェットレンチ10mmにセットすれば、6.35mm差込角ソケットを使用することが出来ます。
クイックリリース機構付きでソケットを簡単に着脱でき、確実に保持します。
1個
9.5
20
15
20
15
20
3/8インチソケット用/クイックリリース機構付き
ラチェットレンチ用9.5mm差込角ソケットアダプター。
ラチェットレンチ13mmにセットすれば、9.5mm差込角ソケットを使用することが出来ます。
クイックリリース機構付きでソケットを簡単に着脱でき、確実に保持します。
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
596円
( 656円 )
3日目
735円
( 809円 )
3日目
805円
( 886円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ビットアダプターとソケットアダプター
【特長】
・クイックリリース機能付きでソケットを簡単に着脱でき、確実に保持
【用途】
・ソケットビット用アダプター

商品情報

製品仕様

ギアーテックアダプター:関連画像

4977292262255の外観

ギアーテックアダプター:関連画像

4977292262255のパッケージ

ギアーテックアダプター:関連画像

4977292295406のパッケージ

ギアーテックアダプター:関連画像

4977292295413のパッケージ

ギアーテックアダプター:関連画像

4977292295420のパッケージ

規格 : ビットヨウ。
商品サイズ : 幅12 × 高さ20 × 奥行12mm 重量20g。
仕様 : 6.35mm角ドライバービット用。

規格 : 1/4ソケットヨウ。
商品サイズ : 幅12 × 高さ18 × 奥行12mm 重量10g。
仕様 : 1/4インチソケット用。クイックリリース機能付き。

規格 : 3/8ソケットヨウ。
商品サイズ : 幅15 × 高さ20 × 奥行15mm 重量20g。
仕様 : 3/8インチソケット用。クイックリリース機能付き。

規格 : 1/2ソケットヨウ。
商品サイズ : 幅22 × 高さ30 × 奥行22mm 重量60g。
仕様 : 1/2インチソケット用。クイックリリース機能付き。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ギアーテックアダプターのレビュー
1平均満足度:1.01件のレビュー
自動車整備
1
満足度:1.0
19mmギアレンチにはめてみましたが、センターが大きくずれ、ソケットぐらつき、ラチェットからも抜けてしまいます。 これ...もっと読む

ミスミからのコメント

この度はお客様にご迷惑をお掛けし大変申し訳ございません。本件、メーカーへフィードバックし改善に努めさせていただきます。今後とも忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。

0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ギアーテックアダプター
ショートインパクトソケット 4WGSシリーズ
インパクト用ヘキサゴンレンチ 差込角12.7mm 商品幅(mm)30
ビットスルー両口Wソケット
ソケット 差込角6.35mm 商品幅(mm)36
セミロングインパクトソケット 4WGシリーズ
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格596円-1,021円 -1,941円 -1,164円 -495円 -1,456円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目〜3日目3日目
用途手作業用インパクト用インパクト用電動ドリル用手作業用インパクト用
注意事項1本来の目的、用途以外での使用はしないでください。ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用して下さい。ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用して下さい。危険ですので分解、改造はしないで下さい。ボルト、ナットはサイズに合ったものをご使用下さい。ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用して下さい。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト