17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が12型番あります。
  • 先端サイズ・六角・二面幅寸法(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

充電ロングドライバービット

充電ロングドライバービット
通常単価(税別)
1,054円~1,166円
税込単価
1,159円~1,283円
通常出荷日:3日目

インパクトドライバーでモルタル・ブロック・石こうボードへ穴あけができます。【特長】・ロングタイプのドリ...

詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

先端サイズ・六角・二面幅寸法(mm)

最小発注数量
3.4
1個
3.5
1個
4
1個
4.3
1個
4.5
1個
4.8
1個
5
1個
5.3
1個
5.5
1個
6
1個
6.4
1個
6.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,054円
( 1,159円 )
3日目
1,054円
( 1,159円 )
3日目
1,106円
( 1,217円 )
3日目
1,106円
( 1,217円 )
3日目
1,106円
( 1,217円 )
3日目
1,106円
( 1,217円 )
3日目
1,166円
( 1,283円 )
3日目
1,166円
( 1,283円 )
3日目
1,166円
( 1,283円 )
3日目
1,166円
( 1,283円 )
3日目
1,166円
( 1,283円 )
3日目
1,166円
( 1,283円 )
3日目

詳細情報

基本情報

インパクトドライバーでモルタル・ブロック・石こうボードへ穴あけができます。
【特長】
・ロングタイプのドリルなので、奥まった場所での下穴あけ作業や、使用されるビスが長い場合の作業に最適です。
・6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。
・硬度があり、耐摩耗性にすぐれた超硬チップを採用しておりますので高い精度の穴あけができます。
【用途】
・使用されるビスが長い場合の作業に最適
・モルタル・ブロック・石こうボードへの穴あけ作業

商品情報

製品仕様

4977292376808のパッケージ表

4977292376808のパッケージ表

4977292376808のパッケージ裏

4977292376808のパッケージ裏

4977292376808の外観 (仕様)サイズ:3.4mm

4977292376808の外観
(仕様)サイズ:3.4mm

4977292376815の外観 (仕様)サイズ:3.5mm

4977292376815の外観
(仕様)サイズ:3.5mm

4977292376822の外観 (仕様)サイズ:4.0mm

4977292376822の外観
(仕様)サイズ:4.0mm

4977292376839の外観 (仕様)サイズ:4.3mm

4977292376839の外観
(仕様)サイズ:4.3mm

4977292376846の外観 (仕様)サイズ:4.5mm

4977292376846の外観
(仕様)サイズ:4.5mm

4977292376853の外観 (仕様)サイズ:4.8mm

4977292376853の外観
(仕様)サイズ:4.8mm

4977292376860の外観 (仕様)サイズ:5.0mm

4977292376860の外観
(仕様)サイズ:5.0mm

4977292376877の外観 (仕様)サイズ:5.3mm

4977292376877の外観
(仕様)サイズ:5.3mm

商品サイズ
幅5×高さ150×奥行き×5mm / 重量20g
材質
刃先:超硬チップ
仕様
6.35mm六角軸
適合機種:回転ドリル・充電ドリル・インパクトドライバー
適応材(回転ドリル使用時)ブロックレンガ○・モルタル◎・ALC◎・FRP◯・タイル○
全長:150mm
有効長:100mm
注意事項
コンクリート・時期タイル・石材・ホーロー・金属に使用する場合は、それぞれ専用のドリル刃を使用してください。

上記以外の外観につきましてはカタログを参照してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

充電ロングドライバービットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電ロングドライバービット
クロスビットショート
[ショート防止]細軸ドライバービット EA813A-126・131
1/4″HEX段付ポジドライブビット
段付ビット No.D81
6本組[Hexagon]ドライバービットEA611PB
メーカーSK-11KTC(京都機械工具)エスコPBスイスツールズベッセルエスコ
通常価格1,054円-602円786円 -714円 -519円3,936円
通常出荷日3日目3日目〜1日目1日目1日目5日目
先端形状特殊プラス(+)プラス(+)ポジドライブプラス(+)六角
差込部径・六角6.35mm8mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
全長(mm)1504065508225
マグネットなしなしありなしなしなし
両頭/片頭片頭片頭片頭片頭片頭片頭
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト