ツール用品技術窓口

ドライバー&ビット・ソケット EMT-27 EMT-27

ドライバー&ビット・ソケット EMT-27

通常単価(税別)
2,264円
税込単価
2,490円
通常出荷日:3日目

【特長】・家具の組み立て・メンテナンスなど、家庭・事務所の常備工具として便利です・持ち運びに便利な収納...

詳細を確認
  • 先端サイズ・プラス(+)
    No.0 / No.1 / No.2 / No.3
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅 (mm)
    4 / 6
  • グリップ材質
    硬質プラスチック
  • 単品/セット
    セット
  • マグネット
    なし
  • セット内容
    6.35mm差込角ソケット(6・7・8・10・12・13mm)、6.35mm差込角ソケット用アダプター、50mmヘキサゴンビット(2・2.5・3・4・5・6)、50mmプラスビット(No.0・No.1・No.2x2本・No.3)、50mmマイナスビット(4・6mm)、50mmトルクスビット(T-8・T-10・T-15・T-20・T-25・T-30)、ドライバーハンドル、収納ポーチ
  • 重量 (g)
    580
  • (ボックス/六角/ボールポイント)二面幅寸法(mm)
    3 / 2 / 5 / 6 / 4 / 2.5
  • 入数
    27点組
  • 用途
    家庭・事務所等におけるメンテナンス作業。
  • 機能1
    家具の組み立て・メンテナンスなど、家庭・事務所の常備工具として便利です。
  • 機能2
    持ち運びに便利な収納ポーチです。
  • 機能3
    ビットはドライバードリルでも使用可能です。
  • 機能4
    ポーチはベルト通しループ付です。
  • 注意事項1
    工具は正しい用途で正しい方法でお使いください。間違った使い方をすると工具が破損したり、ケガの原因になります。電気の流れているものには使用しないで下さい。
  • 注意事項2
    ハンマー代わりに使ったり、ハンマーで叩いて衝撃を加えないでください。割れ・欠け・摩耗・変形等のみられる工具は使用しないでください。
  • 注意事項3
    ネジ、ボルト、ナットのサイズの合ったものを使用してください。パイプ等を接続して使用しないでください。本来の目的・用途以外に使用しないでください。

型番:

EMT-27
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

  • 27点組
  • セット内容:ヘキサゴンビット(2・2.5・3・4・5・6mm)、マイナスビット(-4・-6mm)、プラスビット(+0・+1・+2・+3)、トルクスビット(T-8・T-10・T-15・T-20・T-25・T-30)、1/4ソケット(6・7・8・10・12・13mm)、1/4ソケットアダプター、ドライバーハンドル、収納ポーチ
ドライバー&ビット・ソケット EMT-27:関連画像

ドライバー&ビット・ソケットの外観

ドライバー&ビット・ソケット EMT-27:関連画像

ドライバー&ビット・ソケットのパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ ネジ・ボルトの、ナットのサイズの合ったものを使用してください。
  • ※ 電気が流れているものには使用しないでください。
  • ※ 本来の目的、用途以外には使用しないでください。

EMT-27の仕様・寸法情報

先端サイズ・プラス(+)
No.0 / No.1 / No.2 / No.3
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
4 ~ 6
グリップ材質
硬質プラスチック
単品/セット
セット
マグネット
なし
セット内容
6.35mm差込角ソケット(6・7・8・10・12・13mm)、6.35mm差込角ソケット用アダプター、50mmヘキサゴンビット(2・2.5・3・4・5・6)、50mmプラスビット(No.0・No.1・No.2x2本・No.3)、50mmマイナスビット(4・6mm)、50mmトルクスビット(T-8・T-10・T-15・T-20・T-25・T-30)、ドライバーハンドル、収納ポーチ
重量(g)
580
(ボックス/六角/ボールポイント)二面幅寸法(mm)
2 ~ 6
入数
27点組
用途
家庭・事務所等におけるメンテナンス作業。
機能1
家具の組み立て・メンテナンスなど、家庭・事務所の常備工具として便利です。
機能2
持ち運びに便利な収納ポーチです。
機能3
ビットはドライバードリルでも使用可能です。
機能4
ポーチはベルト通しループ付です。
注意事項1
工具は正しい用途で正しい方法でお使いください。間違った使い方をすると工具が破損したり、ケガの原因になります。電気の流れているものには使用しないで下さい。
注意事項2
ハンマー代わりに使ったり、ハンマーで叩いて衝撃を加えないでください。割れ・欠け・摩耗・変形等のみられる工具は使用しないでください。
注意事項3
ネジ、ボルト、ナットのサイズの合ったものを使用してください。パイプ等を接続して使用しないでください。本来の目的・用途以外に使用しないでください。
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EMT-27
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,264円
( 2,490円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・家具の組み立て・メンテナンスなど、家庭・事務所の常備工具として便利です
・持ち運びに便利な収納ポーチです
・ビットはドライバードリルでも使用可能です
・ポーチはベルト通しループ付です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ドライバー&ビット・ソケット EMT-27の型番EMT-27のページです。 型番EMT-27に関する仕様情報を記載しております。
ドライバー&ビット・ソケット EMT-27のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドライバー&ビット・ソケット EMT-27
ドライバーセット 8本組
ドライバーセット 10本組
4本組ドライバーセット ED-50
ドライバーセット 8本組 ED-790
ドライバーセット 8本組(JAN:4977292202077)
メーカーE-ValueE-ValueE-ValueE-ValueE-ValueE-Value
通常価格2,264円730円1,169円473円1,113円635円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
先端サイズ・プラス(+)No.0 / No.1 / No.2 / No.3No.0 / No.1 / No.2No.0 / No.1 / No.2No.0 / No.1 / No.2No.0 / No.1 / No.2 / No.3No.0 / No.1 / No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)4 / 662.5 / 4 / 662.5 / 4 / 61.8 / 2.5 / 4 / 5
グリップ材質硬質プラスチック--硬質プラスチック--
単品/セットセットセットセットセットセットセット
マグネットなし--あり--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました