17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。
  • 刃幅(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 軸径(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • 奥行き(mm)

    ~mm
  • 重量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

平タガネ 刃幅7~32mm

平タガネ 刃幅7~32mm
通常単価(税別)
600円~1,498円
税込単価
660円~1,648円
通常出荷日:3日目

特殊熱処理加工により統一された品質を確保した平タガネ【特長】・刃先は高周波熱処理を施しています。・コン...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

製品仕様

平タガネ

仕様

  • サイズ(約):刃幅7x全長120x軸9.5mm
  • ニス仕上げ

材質

  • 機械構造用炭素鋼

注意・禁止事項

  • 本来の用途以外には使用しないでください。
  • 製品にカケやヒビ等の異常がないことを確認してください。
  • テコとしての使用はしないでください。過剰な打撃は加えないでください。破損の原因となります。

型番リスト

表示件数

刃幅

(mm)

全長

(mm)

軸径

(mm)

幅

(mm)

高さ

(mm)

奥行き

(mm)

重量

(g)

最小発注数量
7
120
9.5
11
122
11
60
3個
13
160
11
12
163
12
120
3個
16
180
14
15
180
15
220
3個
19
190
16
20
190
17
300
3個
22
200
19
22
250
20
420
3個
25
215
22
60
105
13
220
1個
32
230
25
33
234
22
840
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
600円
( 660円 )
3日目
670円
( 737円 )
3日目
754円
( 829円 )
3日目
790円
( 869円 )
3日目
902円
( 992円 )
3日目
1,133円
( 1,246円 )
3日目
1,498円
( 1,648円 )
3日目

詳細情報

基本情報

特殊熱処理加工により統一された品質を確保した平タガネ
【特長】
・刃先は高周波熱処理を施しています。
・コンクリート・石材のハツリ・修正に最適です。
【用途】
・鉄板の切断、コンクリートのハツリ、溶接のバリ取り作業

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

平タガネ 刃幅7~32mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平タガネ 刃幅7~32mm
RENNSTEIG チゼル ハンドガード付 刃幅29mm
タガネ(側面刃付)
RENNSTEIG チゼル ハンドガード付 刃幅23/26mm
モクバ印 チス 32mm×300mm
モクバ印 セリ矢 32mm
メーカーSK-11RENNSTEIGPBスイスツールズRENNSTEIGMOKUBAMOKUBA
通常価格600円-3,079円 -4,187円2,807円 -2,571円2,997円
通常出荷日3日目2日目1日目1日目〜8日目9日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト