17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カッター替刃(大) 10枚入・50枚入

カッター替刃(大) 10枚入・50枚入

通常単価(税別)
586円~1,105円
税込単価
645円~1,216円
通常出荷日:3日目

サビにくいクリアコート仕上げのL型カッター替刃です。【特長】・L型カッター各社(タジマ・オルファ・KD...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カッターナイフ
  • 本体・替刃
    替刃
  • 幅 (mm)
    18
  • 高さ (mm)
    110
  • 奥行き (mm)
    0.1
  • 用途
    カッター用替刃。
  • 機能1
    L型カッター各社(タジマ・オルファ・KDS・NTその他)共通です。
  • 機能2
    信頼の日本製です。
  • 注意事項1
    鋭利な刃物です。怪我のないよう取り扱いには十分注意してください。
  • 注意事項2
    用途以外には使用しないでください。
  • 注意事項3
    子供の手の届かない所に保管してください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

カッター替刃 大(4977292168106)の仕様

カッター替刃
カッター替刃
仕様
  • 入数:10枚入
  • サビにくいクリアコート仕上げの替刃。
注意事項
  • 鋭利な刃物です。怪我のないよう取扱には十分注意してください。
  • 用途以外には使用しないでください。
  • 子供の手の届かない所に保管してください。

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 重量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

重量

(g)

入数

最小発注数量
80
10
3個
34
50
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
586円
( 645円 )
3日目
1,105円
( 1,216円 )
3日目

詳細情報

基本情報

サビにくいクリアコート仕上げのL型カッター替刃です。
【特長】
・L型カッター各社(タジマ・オルファ・KDS・NTその他)共通です。
・信頼の日本製
【用途】
・段ボール、厚紙、カーペットなどの切断(替刃)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カッター替刃(大) 10枚入・50枚入のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
替刃
5
満足度:5.0
コストパフォーマンスが一番良い。頻繁に使用するためこれがベスト。 切れ味も抜群。
0人が参考にしています。
色々なものの切断
5
満足度:5.0
安くて、よく切れるので使いやすいです。できれば、10枚単位であるとなおよい。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カッター替刃(大) 10枚入・50枚入
カッター替刃(小)高さ(mm)87
カッターナイフアルミS
カッターナイフLオートロック SC-2N
連発式カッターナイフL AL
ミニのこカッターL挽廻用替刃
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格586円-488円 -698円670円1,245円579円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプカッターナイフカッターナイフカッターナイフカッターナイフカッターナイフ-
本体・替刃替刃替刃本体本体本体替刃
幅(mm)181018425018
高さ(mm)11087135160165110
奥行き(mm)0.10.11625271
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト