17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カッター替刃(小)高さ(mm)87

カッター替刃(小)高さ(mm)87

通常単価(税別)
488円~866円
税込単価
537円~953円
通常出荷日:3日目

S型カッター替刃です。【特長】・S型カッター各社(タジマ・オルファ・KDS・NTその他)共通です。・サ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カッターナイフ
  • 本体・替刃
    替刃
  • 幅 (mm)
    10
  • 高さ (mm)
    87
  • 奥行き (mm)
    0.1
  • 用途
    カッター用替刃。
  • 機能1
    S型カッター各社(タジマ・オルファ・KDS・NTその他)共通です。
  • 機能2
    信頼の日本製です。
  • 注意事項2
    用途以外には使用しないでください。
  • 注意事項3
    子供の手の届かない所に保管してください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

カッター替刃 小の仕様

カッター替刃(小):関連画像

4977292168120の外観
重量:20g

カッター替刃(小):関連画像

4977292168137の外観
重量:120g

共通事項
商品サイズ:幅10×高さ87×奥行0.1mm
注意事項

  • 鋭利な刃物ですので、怪我のないよう取り扱いには十分注意してください。
  • 用途以外には使用しないでください。
  • 子供の手の届かない所に保管してください。

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 重量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

重量

(g)

注意事項1

入数

最小発注数量
20
鋭利な刃物です。怪我のないよう取り扱いには十分注意してください。
10
3個
120
鋭利な刃物ですので、怪我のないよう取り扱いには十分注意してください。
50
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
488円
( 537円 )
3日目
866円
( 953円 )
3日目

詳細情報

基本情報

S型カッター替刃です。
【特長】
・S型カッター各社(タジマ・オルファ・KDS・NTその他)共通です。
・サビにくいクリアコート仕上げ
【用途】
・コピー用紙、封筒、ビニール、段ボールなどの切断(替刃)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カッター替刃(小)高さ(mm)87のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
加工物のバリ取りなど
5
満足度:5.0
刃先を使い、バリ取りや工作を行うので消耗が激しい。 価格が安い為リピートする。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カッター替刃(小)高さ(mm)87
カッター替刃(大) 10枚入・50枚入
連発式カッターナイフL AL
カッターナイフアルミS
カッターナイフLオートロック SC-2N
ミニのこカッターL挽廻用替刃
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格488円-586円 -1,245円698円670円579円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプカッターナイフカッターナイフカッターナイフカッターナイフカッターナイフ-
本体・替刃替刃替刃本体本体本体替刃
幅(mm)101850184218
高さ(mm)87110165135160110
奥行き(mm)0.10.12716251
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト