17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

超硬ロータリーバー
ニコルソン
グリッププライヤ VP-250
TONE
TONE ロングT形ヘキサゴンレンチ
TONE
  • <
  • >
木柄ゴムハンマー 全長(mm)297・325・355

木柄ゴムハンマー 全長(mm)297・325・355

通常単価(税別)
986円~1,505円
税込単価
1,085円~1,656円
通常出荷日:3日目

打撃物に傷をつけにくいゴム製です。【特長】・頭部はゴム製で、木柄【用途】・組立家具・板金作業・機械の修...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ゴムハンマー
  • 柄材質
    樫
  • 用途
    組立家具・板金作業・機械の修理。
  • 機能1
    打撃物にキズをつけにくいゴム製頭です。
  • 注意事項1
    コンクリート、石、クギ打ち等には使用しないで下さい。
  • 注意事項2
    周囲の安全を確認して作業して下さい。安全の為に必ず保護メガネを着用して下さい。
  • 注意事項3
    頭部や柄部に亀裂、又はガタつきのある場合は使用しないで下さい。
  • 仕様
    ゴムグリップ
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

木柄ゴムハンマー:関連画像

4977292132190の外観
規格:1 / 2LBS
幅:80mm
高さ:297mm
奥行:45mm
重量:280g

木柄ゴムハンマー:関連画像

4977292132206の外観
規格:1LBS
幅:95mm
高さ:325mm
奥行:55mm
重量:560g

木柄ゴムハンマー:関連画像

4977292132213の外観
規格:1-1 / 2LBS
幅:110mm
高さ:355mm
奥行:62mm
重量:780g

注意事項

  • ※ コンクリート、右、クギ打ち等には使用しないで下さい。
  • ※ 周囲の安全を確認して作業して下さい。安全の為に必ず保護メガネを着用して下さい。
  • ※ 頭部や柄部に亀裂、又はガタつきのある場合は使用しないで下さい。

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 頭部(径)(mm)

  • 頭部(長さ)(mm)

  • 全長(mm)

  • 頭重量

  • 重量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

頭部(径)

(mm)

頭部(長さ)

(mm)

全長

(mm)

頭重量

重量

(g)

最小発注数量
45
80
297
1/2LBS
280
3個
55
95
325
1LBS
560
1個
62
110
355
1‐1/2LBS
780
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
986円
( 1,085円 )
3日目
1,161円
( 1,277円 )
3日目
1,505円
( 1,656円 )
3日目

詳細情報

基本情報

打撃物に傷をつけにくいゴム製です。
【特長】
・頭部はゴム製で、木柄
【用途】
・組立家具・板金作業・機械の修理

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

木柄ゴムハンマー 全長(mm)297・325・355のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
木柄ゴムハンマー 全長(mm)297・325・355
Gファイバー柄両口ハンマー 全長(mm)900
ファイバーG柄両口ハンマー 全長(mm)385・300
ファイバーG柄ゴムハンマー
木柄ソフトハンマー
白ゴムハンマー (重量 360g・660g)
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格986円-3,851円 -2,166円 -860円 -1,315円 -1,077円
通常出荷日3日目2日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプゴムハンマー両口ハンマー両口ハンマーゴムハンマーソフトハンマー(樹脂ヘッド)ゴムハンマー
柄材質樫グラスファイバーグラスファイバーグラスファイバー樫樫
用途組立家具・板金作業・機械の修理。両口ハンマー。叩き作業。組立家具・板金作業・機械の修理。機械の修理、木製品の組組立。組立作業・室内装飾・板金作業。
機能1打撃物にキズをつけにくいゴム製頭です。折れ・曲がりに強いファイバーグラス柄に、カケや破損から守るPP(ポリプロピレン)でカバーしています。首までスッポリヘッドを固定しているので、抜けにくくなっています。打撃物にキズをつけにくいゴム製頭です。ヘッドは、交換式です。相手材にキズ・損傷・色等をつけにくいので、木製品・家具・サッシの組立作業や、床・壁・タイル貼り等の室内装飾、カラー鋼板の板金作業などに適しています。
注意事項1コンクリート、石、クギ打ち等には使用しないで下さい。周囲の人の安全を確認して作業して下さい。安全のために必ず保護メガネ、ヘルメット・保護手袋などを着用して下さい。周囲の人の安全を確認して作業して下さい。コンクリート、石、クギ打ち等には使用しないで下さい。ハンマー、玄能の頭部や柄部、グリップ部にガタつきがないか、ヌケがないか、グリップが回らないかを確認して使用して下さい。コンクリート、石、クギ打ち等には使用しないで下さい。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト