17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

磨き八角玄能

磨き八角玄能

通常単価(税別)
1,371円~2,180円
税込単価
1,508円~2,398円
通常出荷日:3日目

側面で横打ちができる木工作業用のハンマー。【特長】・打撃面は平面と凸面の2面があり、締め打ちに凸面で打...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    木工作業用ハンマー
  • 頭部材質
    機械構造用炭素鋼S53C
  • 柄材質
    樫
  • 柄長さ (mm)
    800
  • 用途
    木材への釘打ち。
  • 機能1
    打撃面は平面と凸面の2面があり、締め打ちに凸面で打ち込むと打痕が残らずきれいに打ち込めます。
  • 機能2
    側面で横打ちができます。
  • 機能3
    ヘッドは高い強度の本鍛造品です。
  • 注意事項1
    使用前に絵のシュリンクフィルムを外して下さい。周囲の安全を確認して作業して下さい。必ず安全メガネを着用して下さい。
  • 注意事項2
    頭部や柄部に亀裂またはガタつきのある場合は使用しないで下さい。本来の用途以外の使用はしないで下さい。
  • 仕様
    柄の抜けにくい二重クサビ。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

磨き八角玄能:関連画像

4977292130295の外観
幅60×高さ300×奥行15mm
重量:158g

磨き八角玄能:関連画像

4977292130301の外観
幅70×高さ300×奥行20mm
重量:267g

磨き八角玄能:関連画像

4977292130318の外観
幅77×高さ300×奥行21mm
重量:333g

磨き八角玄能:関連画像

4977292130325の外観
幅82×高さ330×奥行20mm
重量:378g

磨き八角玄能:関連画像

4977292130332の外観
幅87×高さ330×奥行23mm
重量:442g

共通仕様

  • 柄の長さ:300mm
  • 材質:柄:樫材、頭部:炭素工具鋼(S50C)

注意事項

  • 使用前に絵のシュリンクフィルムを外してください。周囲の安全を確認して作業してください。必ず安全メガネを着用してください。
  • 頭部や柄部に亀裂またはガタつきのある場合は使用しないでください。本来の用途以外の使用はしないでください。
 

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 頭部(径)(mm)

  • 頭部(長さ)(mm)

  • 全長(mm)

  • 重量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

頭部(径)

(mm)

頭部(長さ)

(mm)

全長

(mm)

重量

(g)

最小発注数量
15
60
300
158
1個
20
70
300
267
1個
21
77
300
333
1個
20
82
330
378
1個
23
87
330
442
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,371円
( 1,508円 )
3日目
1,554円
( 1,709円 )
3日目
1,576円
( 1,734円 )
3日目
2,054円
( 2,259円 )
3日目
2,180円
( 2,398円 )
3日目

詳細情報

基本情報

側面で横打ちができる木工作業用のハンマー。
【特長】
・打撃面は平面と凸面の2面があり、締め打ちに凸面で打ち込むと打痕が残らずきれいに打ち込める。
・側面で横打ちができる。
【用途】
・木材への釘打ち。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

磨き八角玄能のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
磨き八角玄能
FG柄コンビハンマー
パイプ柄電工レンチハンマーN
木柄ソフトハンマー
ウレタンショックレスハンマー(グラスファイバー柄)
ショックレスハンマー(ウレタン製)
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,371円-1,526円2,376円1,315円 -9,424円 -2,377円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目2日目〜在庫品1日目〜
商品タイプ木工作業用ハンマーソフトハンマー(樹脂ヘッド)電工ハンマーソフトハンマー(樹脂ヘッド)ショックレスハンマーショックレスハンマー
頭部材質機械構造用炭素鋼S53C炭素銅 / ウレタンステンレス炭素銅 / 塩化ビニールウレタンウレタン
柄材質樫グラスファイバー-樫グラスファイバーウレタン
柄長さ(mm)800-255---
用途木材への釘打ち。機械の修理、木製品の組立。大工作業用金槌。機械の修理、木製品の組組立。精密機器や塗装済みパーツ等の打撃作業。精密機器や塗装済みパーツ等の打撃作業。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト