ツール用品技術窓口

万能ラジオペンチ R-150BG R-150BG

万能ラジオペンチ R-150BG

通常単価(税別)
2,022円
税込単価
2,224円
通常出荷日:3日目

高品質・プロ仕様で、多用途に使える万能タイプのラジオペンチ。【特長】・先端を強靭に作っているので、折れ...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    150
  • 鉄線切断能力 (mm)
    1.5
  • 銅線切断能力 (mm)
    2.6
  • ばね
    あり
  • 全長 (mm)
    150
  • 本体材質
    特殊鋼
  • 刃部硬さ(HRC)
    57~61
  • 幅 (mm)
    54
  • 高さ (mm)
    160
  • 奥行き (mm)
    10

ご注意

  • 電気の流れているものへの切断は、絶対にしないで下さい。感電の恐れがあります。本来の目的以外では使用しないで下さい。作業は周りの安全を確かめてご使用下さい。保護メガネ等を着用して作業をして下さい。
  • 本来の目的以外では使用しないでください。
  • 能力以上の使用はしないで下さい。

型番:

R-150BG
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

  • 全長:約150mm/切断能力:鉄線1.5mm・銅線2.6mm/硬度(刃部):HRC57~61/材質:特殊鋼
万能ラジオペンチの外観

万能ラジオペンチの外観

万能ラジオペンチのパッケージ1

万能ラジオペンチのパッケージ1

万能ラジオペンチのパッケージ2

万能ラジオペンチのパッケージ2

注意・禁止事項

  • ※ 電気の流れているものへの切断は、絶対にしないで下さい。感電の恐れがあります。
  • ※ 本来の目的以外では使用しないで下さい。
  • ※ 作業は周りの安全を確かめてご使用下さい。
  • ※ 保護メガネ等を着用して作業をして下さい。
  • ※ 能力以上の使用はしないで下さい。

R-150BGの仕様・寸法情報

呼び寸法
150
鉄線切断能力(mm)
1.5
銅線切断能力(mm)
2.6
ばね
あり
全長(mm)
150
本体材質
特殊鋼
刃部硬さ(HRC)
57~61
幅(mm)
54
高さ(mm)
160
奥行き(mm)
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
R-150BG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,022円
( 2,224円 )
3日目

詳細情報

基本情報

高品質・プロ仕様で、多用途に使える万能タイプのラジオペンチ。
【特長】
・先端を強靭に作っているので、折れにくく、曲がりにも強い。
・狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に最適。
・バネ付で、くわえ部の開閉がらくに行え、連続作業でも快適。
・切れ味も抜群。
【用途】
・パソコン・AV・精密機器の組立て、配線・内線工事等。

ご注意

  • 電気の流れているものへの切断は、絶対にしないで下さい。感電の恐れがあります。本来の目的以外では使用しないで下さい。作業は周りの安全を確かめてご使用下さい。保護メガネ等を着用して作業をして下さい。
  • 本来の目的以外では使用しないでください。
  • 能力以上の使用はしないで下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

万能ラジオペンチ R-150BGの型番R-150BGのページです。 型番R-150BGに関する仕様情報を記載しております。
万能ラジオペンチ R-150BGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
万能ラジオペンチ R-150BG
FG万能ラジオペンチ R-150BF
万能ラジオペンチ TBUPR150
万能ラジオペンチ 320S-150
FG万能ラジオペンチ(台紙付)
ラジオペンチ(バネ付) 350S-150
メーカーSK-11SK-11トラスコ中山フジ矢SK-11フジ矢
通常価格2,022円1,449円2,463円2,543円1,449円2,492円
通常出荷日3日目3日目1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目
呼び寸法150150150150150150
鉄線切断能力(mm)1.51.51.51.51.51.5
銅線切断能力(mm)2.62.62.62.62.62.6
ばねあり-ありあり-あり
全長(mm)150150--約150-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラジオペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました