17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ホビープライヤー EMH-3・EMH-4 EMH-4

ホビープライヤー EMH-3・EMH-4

通常単価(税別)
916円
税込単価
1,008円
通常出荷日:3日目

先端が細いので、細かい作業に便利なホビープライヤー。【特長】・手にやさしく、すべりにくいグリップ。・バ...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    150
  • 軟線切断能力 (mm)
    0.8
  • 本体材質
    SK-7
  • 銅線切断能力 (mm)
    1.2

ご注意

  • にぎりハンドルに装着したグリップは絶縁物体ではありません。活電線への使用は絶対しないでください。

型番:

EMH-4
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

  • 切断能力:銅線1.2mm・軟鉄線0.8mm
  • 材質:SK-7
ホビープライヤー EMH-3・EMH-4:関連画像

ホビー先細プライヤーの外観

ホビープライヤー EMH-3・EMH-4:関連画像

ホビー先細プライヤーのパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 用途以外には使用しないでください。
  • ※ にぎりハンドルに装着したグリップは絶縁物体ではありません。活電線への使用は絶対しないでください。

EMH-4の仕様・寸法情報

呼び寸法
150
軟線切断能力(mm)
0.8
全長(mm)
140
本体材質
SK-7
銅線切断能力(mm)
1.2
仕様
先曲

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EMH-4

全長

(mm)

仕様

最小発注数量
140
先曲
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
916円
( 1,008円 )
3日目

詳細情報

基本情報

先端が細いので、細かい作業に便利なホビープライヤー。
【特長】
・手にやさしく、すべりにくいグリップ。
・バネ付きで連続作業も楽に行える。
【用途】
・先細のため、細かい曲げ加工などに最適。
・ホビー、精密作業等。

ご注意

  • にぎりハンドルに装着したグリップは絶縁物体ではありません。活電線への使用は絶対しないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホビープライヤー EMH-3・EMH-4の型番EMH-4のページです。 型番EMH-4に関する仕様情報を記載しております。
ホビープライヤー EMH-3・EMH-4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホビープライヤー EMH-3・EMH-4
ステンレス先曲プライヤー EMH-15
ミニリードプライヤー 曲
ロングプライヤー ELP-1・ELP-2
ロングノーズプライヤー
ロングノーズプライヤ
メーカーE-ValueE-ValueE-ValueE-Valueトラスコ中山ミトロイ
通常価格916円965円656円1,384円1,169円2,607円 -
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目1日目6日目
呼び寸法150150150275160165
軟線切断能力(mm)0.8---2.21.7
本体材質SK-7ステンレス鋼(SUS410)炭素工具鋼炭素工具鋼--
銅線切断能力(mm)1.2-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノーズプライヤー・ニードルプライヤー・丸ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート