ツール用品技術窓口

ステンレスロングプライヤー EMH-14 EMH-14

ステンレスロングプライヤー EMH-14

通常単価(税別)
965
税込単価
1,062
通常出荷日:3日目

サビに強いステンレス製プライヤー。【特長】・サビに強く、素材にやさしいツール。・手にやさしいソフトグリ...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    150
  • すべり止め加工有無
    なし
  • 全長 (mm)
    135
  • 本体材質
    ステンレス鋼(SUS410)
  • 硬度 (HRC)
    42~43

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 用途以外には使用しないで下さい。能力以上には使用しないで下さい。
  • 保護メガネ等を着用して作業をして下さい。電気の流れているものへの使用はしないで下さい。感電の恐れがあります。
  • 使用後の油拭き等、手入れをお願いしますサビ等、発生の恐れがあります。

型番:

EMH-14
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

  • 全長:約135mm
  • 硬度:HRC42~43
  • 材質:ステンレス鋼(SUS410)
ステンレスロングプライヤー EMH-14:関連画像

ステンレスロングプライヤーの外観1

ステンレスロングプライヤー EMH-14:関連画像

ステンレスロングプライヤーの外観2

ステンレスロングプライヤー EMH-14:関連画像

ステンレスロングプライヤーのパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 用途以外には使用しないでください。能力以上には使用しないでください。
  • ※ 保護メガネ等を着用して作業をしてください。
  • ※ 電気の流れているものへの使用はしないでください。感電の恐れがあります。
  • ※ 使用後の油拭き等、手入れをお願いします。サビ等、発生の恐れがあります。

EMH-14の仕様・寸法情報

呼び寸法
150
すべり止め加工有無
なし
全長(mm)
135
本体材質
ステンレス鋼(SUS410)
硬度(HRC)
42~43
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EMH-14
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
965
( 1,062 )
3日目

詳細情報

基本情報

サビに強いステンレス製プライヤー。
【特長】
・サビに強く、素材にやさしいツール。
・手にやさしいソフトグリップ付。
・連続作業も楽に行えるバネ付。
・素材を傷つけないギザなしの先端部。
【用途】
・ホビー、精密作業等。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 用途以外には使用しないで下さい。能力以上には使用しないで下さい。
  • 保護メガネ等を着用して作業をして下さい。電気の流れているものへの使用はしないで下さい。感電の恐れがあります。
  • 使用後の油拭き等、手入れをお願いしますサビ等、発生の恐れがあります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスロングプライヤー EMH-14の型番EMH-14のページです。 型番EMH-14に関する仕様情報を記載しております。
ステンレスロングプライヤー EMH-14のレビュー
2平均満足度:2.01件のレビュー
電子部品の取り扱いに
2
満足度:2.0
電子部品の端子(足)を成形する際に用いる、先端にギザが無い小型プライヤとして購入。 先端の幅は、約2mmであり、丸みがあ...もっと読む

ミスミからのコメント

この度はお客様のご期待に添えず誠に申し訳ございません。 頂きました貴重なご意見はメーカーにフィードバックさせて頂き、今後の商品開発に活かします。 今後とも宜しくお願いいたします。

0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスロングプライヤー EMH-14
ステンレス先曲プライヤー EMH-15
ミニリードプライヤー 曲
ホビープライヤー EMH-3・EMH-4
ロングハンドルフラットノーズプライヤー
ラウンドノーズプライヤー
メーカーE-ValueE-ValueE-ValueE-Value室本鉄工スリーピークス技研
通常価格9659656569162,9722,282
通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目在庫品1日目
呼び寸法150150150150200120
すべり止め加工有無なしなし--なしなし
全長(mm)135135148---
本体材質ステンレス鋼(SUS410)ステンレス鋼(SUS410)炭素工具鋼SK-7--
硬度(HRC)42~4342~43----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノーズプライヤー・ニードルプライヤー・丸ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました