ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

滅菌採水瓶 (樹脂製)
コクゴ
ヘキサゴンソケット 3H
TONE
ヘキサゴンソケット 2H
TONE
  • <
  • >
ボールGドライバー 細軸 SBS2P75

ボールGドライバー 細軸

通常単価(税別)
674円
税込単価
741円
通常出荷日:3日目

作業効率抜群な小柄タイプボールグリップドライバーです。【特長】・標準タイプよりひと回り小さいグリップサ...

詳細を確認
  • 先端形状
    プラス(+)
  • 先端サイズ・プラス(+)
    No.2
  • グリップ材質
    ソフト樹脂・ゴム
  • 軸形状
    丸
  • 軸径 (mm)
    5.5
  • 単品/セット
    単品
  • マグネット
    なし
  • 重量 (g)
    29
  • 軸貫通
    なし
  • 商品幅 (mm)
    32
  • 用途
    電気工事・設備作業などのネジの締め付け、緩め作業。
  • 機能1
    標準タイプよりひと回り小さいグリップサイズのため、1回の回転動作で締められる回転角度が大きいので作業効率抜群です。
  • 機能2
    従来(径6.4mm)よりも細軸(径5.5mm)にしているのでネジ山が見やすいです。
  • 特長
    狭い箇所の締め付けに最適な細軸タイプです。

型番:

SBS2P75
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ボールGドライバー 細軸の仕様

ボールGドライバー 細軸:関連画像

SBS2P75の外観

ボールGドライバー 細軸:関連画像

SBS2P75のパッケージ

商品サイズ:幅32×高さ156.5×奥行55mm/重量 29g
サイズ:+No.2
軸長:75mm
軸径:5.5mm

ボールGドライバー 細軸:関連画像

SBS2P100の外観

ボールGドライバー 細軸:関連画像

SBS2P100のパッケージ

商品サイズ:幅32×高さ181.5×奥行95mm/重量 29g
サイズ:+No.2
軸長:100mm
軸径:5.5mm

ボールGドライバー 細軸:関連画像

SBS2P150の外観

ボールGドライバー 細軸:関連画像

SBS2P150のパッケージ

商品サイズ:幅32×高さ231.5×奥行155mm/重量 29g
サイズ:+No.2
軸長:150mm
軸径:5.5mm

SBS2P75の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)
No.2
グリップ材質
ソフト樹脂・ゴム
軸長(mm)
75
軸形状
丸
軸径(mm)
5.5
単品/セット
単品
マグネット
なし
重量(g)
29
軸貫通
なし
商品幅(mm)
32
商品高さ(mm)
156.5
商品奥行き(mm)
55
用途
電気工事・設備作業などのネジの締め付け、緩め作業。
機能1
標準タイプよりひと回り小さいグリップサイズのため、1回の回転動作で締められる回転角度が大きいので作業効率抜群です。
機能2
従来(径6.4mm)よりも細軸(径5.5mm)にしているのでネジ山が見やすいです。
特長
狭い箇所の締め付けに最適な細軸タイプです。
-
-

絞り込み条件

  • 軸長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SBS2P75

軸長

(mm)

商品高さ

(mm)

商品奥行き

(mm)

最小発注数量
75
156.5
55
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
674円
( 741円 )
3日目

詳細情報

基本情報

作業効率抜群な小柄タイプボールグリップドライバーです。
【特長】
・標準タイプよりひと回り小さいグリップサイズのため、1回の回転動作で締められる回転角度が大きいので作業効率抜群です。
・従来(径6.4mm)よりも細軸(径5.5mm)にしているのでネジ山が見やすいです。
・狭い箇所の締め付けに最適な細軸タイプです。
【用途】
・電気工事・設備作業などのネジの締め付け、緩め作業

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボールGドライバー 細軸の型番SBS2P75のページです。 型番SBS2P75に関する仕様情報を記載しております。
ボールGドライバー 細軸のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールGドライバー 細軸
ボールグリップ差替ドライバー 220W-62
ドライバーセット(BOX付き)250.CBB
すべらんドライバーセット
ドライバーセット(BOX付き)242.CBB
ドライバーセット(BOX付き)1575.CBB
メーカーSK-11ベッセルPBスイスツールズTONEPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格674円849円7,389円2,881円5,531円10,070円
通常出荷日3日目2日目3日目在庫品1日目1日目3日目
先端形状プラス(+)プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)プラス(+)プラス(+) / マイナス(-)
先端サイズ・プラス(+)No.2No.2No.1 / No.2No.1 / No.2No.0 / No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2
グリップ材質ソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴム
軸形状丸六角丸丸丸丸
軸径(mm)5.56.353.5 / 4 / 5 / 6 / 75.5 / 6.34 / 5 / 6 / 83 / 3.5 / 4 / 5 / 6
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました