17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ソケット(12角) 3D
TONE
ヘキサゴンソケット 3H
TONE
ショートヘキサゴンソケット 2Hシリーズ
TONE
  • <
  • >
クッションG差替えドライバー SD-2・SD-4

クッションG差替えドライバー SD-2・SD-4

通常単価(税別)
614円~706円
税込単価
675円~777円
通常出荷日:3日目

差替え式のドライバー。【特長】・市販の六角対辺6.35mmビットが使用できる。【用途】・各種ネジの締め...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

クッション差し替えドライバー

SD-2の外観 幅40×高さ195×奥行40mm 重量:100g

SD-2の外観
幅40×高さ195×奥行40mm
重量:100g

SD-4の外観 幅35×高さ85×奥行35mm 重量:60g

SD-4の外観
幅35×高さ85×奥行35mm
重量:60g

SD-4の使用例

SD-4の使用例

注意事項

  • 電気が流れているものには、使用しないで下さい。
  • ネジのサイズに合ったものを使用して下さい。
  • 保護メガネ等、防護具を着用して下さい。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 先端サイズ・プラス(+)

  • 軸形状

  • マグネット

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番

先端サイズ・プラス(+)

軸形状

マグネット

軸材質

重量

(g)

軸貫通

商品幅

(mm)

商品高さ

(mm)

商品奥行き

(mm)

仕様

用途

機能1

機能2

特長

最小発注数量
No.1 / No.2
丸
あり
-
100
なし
40
195
40
マグネット付
各種ネジの締め付け、緩め作業。
これ1本で3サイズに使用できます。
市販されている差込角6.35mmのビットが使用出来ます。
差替え式のドライバーです。
3個
No.2
六角
なし
軸:特殊合金鋼/グリップ:エラストマー・ポリプロピレン
60
-
35
85
35
高弾力クッショングリップ
狭いスペースでのネジの脱着作業。
市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。
金属製の差込口なのでハードな作業にも使用できます。
TPRグリップで滑りにくく、ソフトタッチで手に優しいです。
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
706円
( 777円 )
3日目
614円
( 675円 )
3日目

詳細情報

基本情報

差替え式のドライバー。
【特長】
・市販の六角対辺6.35mmビットが使用できる。
【用途】
・各種ネジの締め付け、緩め作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クッションG差替えドライバー SD-2・SD-4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クッションG差替えドライバー SD-2・SD-4
スタビードライバー SD-M
ガルボールG差替えドライバー
差替クッションドライバー DG-05
差替式電工ドライバー 2WAYタイプ +No.2×-6mm
マルチドライブ(4サイズ対応ドライバー)
メーカーSK-11TONESK-11エンジニアM&Mサンフラッグ
通常価格614円-614円684円 -1,494円607円985円
通常出荷日3日目在庫品1日目3日目2日目5日目9日目
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)67.26666
グリップ材質硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチックソフト樹脂・ゴム硬質プラスチックソフト樹脂・ゴム
単品/セット単品単品単品単品単品単品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト