ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ウォーターポンプドライバー

ウォーターポンプドライバー TD-1
通常単価(税別)
1,014円
税込単価
1,115円
通常出荷日:3日目

水回りのメンテナンスとして便利なドライバー。【特長】・角軸の採用で、力が入りにくい時は、ウォーターポン...

詳細を確認

型番:

TD-1
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TD-1の仕様・寸法情報

先端形状
マイナス(-)
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
18
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
1.6
グリップ材質
硬質プラスチック
軸長(mm)
75
軸形状
六角
単品/セット
単品
マグネット
なし
軸材質
軸部:クロームバナジウム鋼
重量(g)
120
軸貫通
なし
商品幅(mm)
30
商品高さ(mm)
200
商品奥行き(mm)
30
機能1
角軸を採用している為、力が入りにくい時は、ウォーターポンププライヤ等を使用すれば楽にゆるめる事が出来ます。
特長
水廻りのメンテナンスに便利です。
注意事項1
バールやタガネの様に使用しないで下さい。
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TD-1

商品高さ

(mm)

特長

最小発注数量
200
水廻りのメンテナンスに便利です。
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,014円
( 1,115円 )
3日目

詳細情報

基本情報

水回りのメンテナンスとして便利なドライバー。
【特長】
・角軸の採用で、力が入りにくい時は、ウォーターポンププライヤ等を使用すれば楽にゆるめる事が出来る。
・サイズが幅3×高さ200×奥行き30mmで重量が120gで展開。
・先端幅が18mm、先端厚が1.6mm、軸長が75mmの水回り専用の工具。
【用途】
・混合栓のストレーナー付き逆止弁の脱着等に利用可能。

商品情報

ウォーターポンプドライバーの概要について

ウォーターポンプドライバー:関連画像

水回りの逆止弁の脱着等に最適

ウォーターポンプドライバー:関連画像

サイズ/幅30×高さ200×奥行き30mm、重量120g
仕様/先端幅:18mm、先端厚:1.6mm、軸長:75mm

この商品の使用上の注意

バールやタガネの様に使用しないで下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ウォーターポンプドライバーの型番TD-1のページです。 型番TD-1に関する仕様情報を記載しております。
ウォーターポンプドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウォーターポンプドライバー
ベビードライバー(プラス・マイナス)
ドライバーセット(BOX付き)240.CBB
ベビードライバー BBD-M50
幅広ドライバー D-20
SUSスタビードライバー SSSD-M2
メーカーSK-11KTC(京都機械工具)PBスイスツールズTONE平井工具TONE
通常価格1,014円504円7,491円220円1,099円3,130円
通常出荷日3日目3日目1日目5日目2日目5日目
先端形状マイナス(-)マイナス(-)マイナス(-)マイナス(-)マイナス(-)マイナス(-)
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)182.510 / 3.5 / 4 / 5.5 / 6.5 / 83186
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)1.60.40.5 / 0.6 / 0.8 / 1 / 1.2 / 1.60.41.80.8
グリップ材質硬質プラスチック硬質プラスチックソフト樹脂・ゴム硬質プラスチック硬質プラスチック金属
軸長(mm)7575100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 90507535
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました