ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

メガネ用精密ドライバー EPS-700

メガネ用精密ドライバー EPS-700 EPS-700
通常単価(税別)
681円
税込単価
749円
通常出荷日:3日目

【特長】・3つのパーツを1つに連結でき、コンパクト収納可能です・キーホルダータイプで携帯・持ち運びに便...

詳細を確認

型番:

EPS-700
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EPS-700の仕様・寸法情報

先端サイズ・プラス(+)
No.00
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
1.6
グリップ材質
金属
単品/セット
セット
セット内容
+No.00、-1.6mm、ナットソケット2.5mm、ナットソケット2.2mm(12角2.2~2.5mm)
軸タイプ
丸
マグネット
なし
入数
4in1
用途
メガネの各パーツの調節、精密機器の微細なネジ用。
機能1
3つのパーツを1つに連結でき、コンパクト収納可能です。
機能2
キーホルダータイプで携帯・持ち運びに便利です。
機能3
縁無しメガネのナットも回せます。
注意事項1
電気の流れているものには、使用しないで下さい。ネジのサイズに合ったものを使用して下さい。
注意事項2
作業時には保護メガネを着用して下さい。本来の目的、用途以外には使用しないで下さい。
補足1
キーホルダー付
補足2
3連結収納

型番リスト

表示件数
型番
EPS-700
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
681円
( 749円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3つのパーツを1つに連結でき、コンパクト収納可能です
・キーホルダータイプで携帯・持ち運びに便利です
・縁無しメガネのナットも回せます
【用途】
・メガネの各パーツの調節、精密機器の微細なネジ用

商品情報

製品仕様

  • セット内容:+00、-1.6、六角2.5、六角2.2、12角2.2~2.5
メガネ用精密ドライバー:関連画像

メガネ用精密ドライバーの使用例

メガネ用精密ドライバー:関連画像

メガネ用精密ドライバーのパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 電気の流れているものには、使用しないでください。ネジのサイズに合ったものを使用してください。
  • ※ 作業時には保護メガネを着用してください。本来の目的、用途以外には使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メガネ用精密ドライバー EPS-700の型番EPS-700のページです。 型番EPS-700に関する仕様情報を記載しております。
メガネ用精密ドライバー EPS-700のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メガネ用精密ドライバー EPS-700
精密ドライバーセット EPS-650
精密ドライバーセット ED-20
メガネ用精密ドライバー
精密ドライバーセット EPS-670
精密ドライバーセット EPS-652
メーカーE-ValueE-ValueE-ValueANEXE-ValueE-Value
通常価格681円1,572円650円794円1,217円1,572円
通常出荷日3日目3日目3日目1日目3日目3日目
先端サイズ・プラス(+)No.00No.000 / No.00 / No.0 / No.1No.00 / No.0 / No.1No.00No.00 / No.0 / No.1No.00 / No.0 / No.1
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)1.61 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 41 / 1.2 / 1.61.81.5 / 2 / 2.5 / 31 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5
グリップ材質金属金属金属硬質プラスチック--
単品/セットセットセットセット単品セットセット
セット内容+No.00、-1.6mm、ナットソケット2.5mm、ナットソケット2.2mm(12角2.2~2.5mm)ハンドル・エクステンションホルダー・プラスビット(+No.000・+No.00・+No.0・+No.1)・マイナスビット(-1.0mm・-1.5mm・-2.0mm・-2.5mm・-3.0mm・-3.5mm・-4.0mm)・トルクスビット(T4・T5・T6・T7・T8・T9・T10・T15・T20)・ヘックスビット(09.・1.3・1.5・2.0・2.5・3.0)・ナットソケット(3.0mm・4.0mm・4.5mm・5.0mm)-1.0mm・-1.2mm・-1.6mm・+No.00・+No.0・+No.1-ラチェットドライバーハンドル、エクステンションホルダープラスビット(+00、+0、+1)、マイナスビット(-1.5、-2.0、-2.5、-3.0mm)トルクスビット(T5、T6、T7、T8、T10、T15、T20)ヘックスビット(1.5、2.0、2.5、3.0mm)、三角ネジ2.0mm、Y型2.6mmマスターハンドル・エクステンションホルダー・プラスビット(+00・+0・+1)・マイナスビット(-1・-1.5・-2・-2.5・-3・-3.5)・トルクスビット(T2・T3・T4・T5・T6・T8・T10・T15・T20)・ヘックスビット(0.9・1.3・1.5・2・2.5・3)・三角ビット(2・2.2mm)・Y型ビット2.6mm・5角ビット(1.4・1.8mm)・6角穴付ビット1.9mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました