ツール用品技術窓口

4本組ドライバーセット ED-50 ED-50

4本組ドライバーセット ED-50

通常単価(税別)
473円
税込単価
520円
通常出荷日:3日目

携帯にも便利な4本組のドライバーセット。【特長】・携帯にも便利なセット。・ご家庭のネジ締めに便利。・ネ...

詳細を確認
  • 先端サイズ・プラス(+)
    No.0 / No.1 / No.2
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅 (mm)
    6
  • グリップ材質
    硬質プラスチック
  • 軸形状
    丸
  • 単品/セット
    セット
  • マグネット
    あり
  • セット内容
    -6mm・+No.0・+No.1・+No.2
  • 軸貫通
    なし
  • 入数
    4本組
  • 用途
    家庭内でのネジ締めに便利な4本組ドライバーセット。
  • 機能1
    携帯にも便利なセットです。
  • 機能2
    ご家庭のネジにフィットします。
  • 機能3
    ネジが落ちないマグネット付きです。
  • 機能4
    ヒートン廻しとしても使えるT型ハンドルが付いています。
  • 材質1
    軸:炭素工具鋼
  • 注意事項1
    非絶縁工具です。電気が流れているものには使用しないで下さい。感電の恐れがあります。
  • 注意事項2
    ご使用の際には十分注意して、ネジやビスのサイズに合ったドライバーをお使い下さい。

型番:

ED-50
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

  • 4本組
  • セット内容:-6・+0・+1・+2
  • 材質:炭素工具鋼
4本組ドライバーセット ED-50:関連画像

4本組ドライバーセットの外観

4本組ドライバーセット ED-50:関連画像

4本組ドライバーセットのパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 非絶縁工具です。電気が流れているものには使用しないでください。感電の恐れがあります。
  • ※ ご使用の際には十分注意して、ネジやビスのサイズに合ったドライバーをお使いください。

ED-50の仕様・寸法情報

先端サイズ・プラス(+)
No.0 / No.1 / No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
6
グリップ材質
硬質プラスチック
軸形状
丸
単品/セット
セット
マグネット
あり
セット内容
-6mm・+No.0・+No.1・+No.2
軸貫通
なし
入数
4本組
用途
家庭内でのネジ締めに便利な4本組ドライバーセット。
機能1
携帯にも便利なセットです。
機能2
ご家庭のネジにフィットします。
機能3
ネジが落ちないマグネット付きです。
機能4
ヒートン廻しとしても使えるT型ハンドルが付いています。
材質1
軸:炭素工具鋼
注意事項1
非絶縁工具です。電気が流れているものには使用しないで下さい。感電の恐れがあります。
注意事項2
ご使用の際には十分注意して、ネジやビスのサイズに合ったドライバーをお使い下さい。
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
ED-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
473円
( 520円 )
3日目

詳細情報

基本情報

携帯にも便利な4本組のドライバーセット。
【特長】
・携帯にも便利なセット。
・ご家庭のネジ締めに便利。
・ネジが落ちないマグネット付。
・ヒートン廻しとしても使えるT型ハンドル。
【用途】
・各種ネジの締め付け、緩め作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

4本組ドライバーセット ED-50の型番ED-50のページです。 型番ED-50に関する仕様情報を記載しております。
4本組ドライバーセット ED-50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4本組ドライバーセット ED-50
ドライバー&ビット・ソケット EMT-27
ボールGドライバ BDM-6/BDP-2
ドライバーセット 8本組 ED-790
ドライバーセット 8本組
ドライバーセット 10本組
メーカーE-ValueE-ValueE-ValueE-ValueE-ValueE-Value
通常価格473円2,264円525円1,113円730円1,169円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
先端サイズ・プラス(+)No.0 / No.1 / No.2No.0 / No.1 / No.2 / No.3-No.0 / No.1 / No.2 / No.3No.0 / No.1 / No.2No.0 / No.1 / No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)64 / 6-2.5 / 4 / 662.5 / 4 / 6
グリップ材質硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック---
軸形状丸-丸---
単品/セットセットセット単品セットセットセット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました