17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

    ~mm
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)

  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • 商品高さ(mm)

    ~mm
  • 商品奥行き(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ユニバーサルジョイント SUJ2・SUJ3・SUJ4

ユニバーサルジョイント SUJ2・SUJ3・SUJ4
通常単価(税別)
785円~962円
税込単価
864円~1,058円
通常出荷日:3日目

あらゆる角度から、滑らかな回転作業ができるジョイント【特長】・上下左右二軸首振り機能で斜めの角度から作...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
型番

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)

全長(L寸法)

(mm)

商品高さ

(mm)

商品奥行き

(mm)

最小発注数量
9.5
3/8
98
98
19
3個
12.7
1/2
117
117
25
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
785円
( 864円 )
3日目
962円
( 1,058円 )
3日目

詳細情報

基本情報

あらゆる角度から、滑らかな回転作業ができるジョイント
【特長】
・上下左右二軸首振り機能で斜めの角度から作業が可能です。
【用途】
・ハンドル、ソケット間に挟み、狭い箇所で角度を付けるジョイント

商品情報

滑らかな回転作業が可能なジョイント

商品パッケージ

商品パッケージ

材質

  • クロームバナジウム鋼

注意事項

  • インパクトレンチ等の動力工具では使用しないでください。
  • 角ドライブは根元まで完全に差し込んでください。
  • ハンマー等で叩いて衝撃を与えないでください。
  • 本来の目的、用途以外での使用はしないでください。
  • 凸小凹大タイプを使用する場合、力の入れすぎに注意してください。

商品担当おすすめ

  • ヘキサゴンソケットレンチセット 400M 画像

    TONE

    ヘキサゴンソケットレンチセット 400M

    ヘキサゴンソケットとラチェットハンドル、エクステンションバーをコンパクトにセット。頑強なメタルケース入りで保管も安心。

  • ソケットレンチセット 1800M 画像

    TONE

    ソケットレンチセット 1800M

    小形機械装置などの取付け整備に必要な工具をコンパクトなケースにまとめたセット。w206× d117× h45mmのサイズで収納鬼も便利。

  • ミックスソケットレンチセット 230MX 画像

    TONE

    ミックスソケットレンチセット 230MX

    差込角を2種類入組みすることで二面幅3mm~24mmまで幅広くカバーするデラックスセット。アダプターやエクステンションも充実の内容で、イレギュラーな事態にも安心。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ユニバーサルジョイント SUJ2・SUJ3・SUJ4のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
ラチェットに
5
満足度:5.0
大きなトルクをかけるのは怖い気がしますが、持っていると便利なので購入。安いので、もし壊れてもまた買います。
0人が参考にしています。
機械整備
5
満足度:5.0
安価なので試しに購入してみました。仕上げもきれいで、しかも動きが非常にスムーズです。ホームセンターで売っているものは動き...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニバーサルジョイント SUJ2・SUJ3・SUJ4
ビットアダプターソケット SBA2・SBA3
ソケットアダプターセット SSA-4S
スライドヘッドハンドル SSH3
ディープソケット 差込角9.5mm S3Dシリーズ
マイナスビットソケット 9.5mm SS3-06
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格785円-530円 -990円1,245円610円 -639円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
用途手作業用ジョイント類手作業用手作業用ジョイント類手作業用手作業用手作業用
単品・セット区分単品 ユニバーサルジョイント単品 アダプターセット品単品 ハンドル単品 ソケット単品 ソケット
商品幅(mm)3636102183636
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト