17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ソケット(6角) 2S
TONE
ソケット(12角) 3D
TONE
ショートヘキサゴンソケット 2Hシリーズ
TONE
  • <
  • >
ヘックスローブビットソケット(差込角 9.5mm)

ヘックスローブビットソケット(差込角 9.5mm)

通常単価(税別)
672円~758円
税込単価
739円~834円
通常出荷日:3日目

T型トルクスネジ対応のビットソケットです。【特長】・いじり止めトルクス対応です。・サイズ:幅36×高さ...

詳細を確認
  • 用途
    電動ドリル用
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
    9.5
  • 全長(L寸法) (mm)
    97
  • 商品幅 (mm)
    36
  • 商品高さ (mm)
    97
  • 商品奥行き (mm)
    18
  • 用途詳細
    T型トルクスネジの締付け、緩め作業。
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

ST3-20のパッケージ

ST3-20のパッケージ

ST3-20の外観

ST3-20の外観
重量 : 46g、呼び : T20

ST3-25の外観

ST3-25の外観
重量 : 46g、呼び : T25

ST3-27の外観

ST3-27の外観
重量 : 46g、呼び : T27

ST3-30の外観

ST3-30の外観
重量 : 46g、呼び : T30

ST3-40の外観

ST3-40の外観
重量 : 51g、呼び : T40

ST3-45の外観

ST3-45の外観
重量 : 52g、呼び : T45

ST3-50の外観

ST3-50の外観
重量 : 53g、呼び : T50

ST3-55の外観

ST3-55の外観
重量 : 68g、呼び : T55

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

呼び

最小発注数量
T20
1個
T25
1個
T27
1個
T30
3個
T40
3個
T45
1個
T50
1個
T55
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
672円
( 739円 )
3日目
672円
( 739円 )
3日目
672円
( 739円 )
3日目
672円
( 739円 )
3日目
723円
( 795円 )
3日目
723円
( 795円 )
3日目
723円
( 795円 )
3日目
758円
( 834円 )
3日目

詳細情報

基本情報

T型トルクスネジ対応のビットソケットです。
【特長】
・いじり止めトルクス対応です。
・サイズ:幅36×高さ97×奥行18mm
・差込角:9.5mm
【用途】
・T型トルクスネジの締付け、緩め作業

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヘックスローブビットソケット(差込角 9.5mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘックスローブビットソケット(差込角 9.5mm)
ヘックスビットソケット 差込角9.5mm SH3シリーズ
ディープソケット 差込角9.5mm S3Dシリーズ
ソケットセット 差込角12.7mm
インパクトソケットセット 差込角12.7mm
ソケットセット 差込角6.35mm
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格672円-639円 -610円 -2,783円3,463円1,231円
通常出荷日3日目在庫品1日目〜3日目3日目2日目3日目
用途電動ドリル用電動ドリル用手作業用手作業用手作業用手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.59.59.512.712.76.35
全長(L寸法)(mm)9797111295295175
商品幅(mm)363636909070
商品高さ(mm)9797111295295175
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト