ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

2Wayラチェットハンドル ERH-23E

2Wayラチェットハンドル ERH-23E ERH-23E
通常単価(税別)
1,456円
税込単価
1,602円
通常出荷日:3日目

細やかな動きで狭い場所にも対応します。【特長】・175mm~215mmで3段伸縮できます・差込角6.3...

詳細を確認

型番:

ERH-23E
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ERH-23Eの仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
6角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
6.35 ~ 9.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/4 / 3/8
全長(L寸法)(mm)
175~215
単品・セット区分
単品 ハンドル
機能1
175mm~215mmで3段伸縮できます。
機能2
差込角6.35mm(1/4インチ)と9.5mm(3/8インチ)対応のラチェットハンドルです。
機能3
樹脂グリップ付です。
材質1
クロームバナジウム鋼
注意事項1
ボルト、ナットのサイズの合ったものを使用して下さい。ボルト、ナットは奥まで完全に差し込んでください。角ドライブは、根元まで差し込んでください。ハンマー等で叩いて衝撃を加えないでください。本来の目的、用途以外には使用しないでください。
商品幅(mm)
40
商品高さ(mm)
163
商品奥行き(mm)
30
商品重量(g)
320
補足1
差込角1/4と3/8のソケット使用できるラチェットハンドル。

型番リスト

表示件数
型番
ERH-23E
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,456円
( 1,602円 )
3日目

詳細情報

基本情報

細やかな動きで狭い場所にも対応します。
【特長】
・175mm~215mmで3段伸縮できます
・差込角6.35mm(1/4インチ)と9.5mm(3/8インチ)対応のラチェットハンドルです
・樹脂グリップ付です

商品情報

製品仕様

  • 全長:175~215mm
  • 差込角:9.5mm(3/8inch)、6.35mm(1/4inch)
  • 材質:クロームバナジウム鋼
2Wayラチェットハンドル:関連画像

2Wayラチェットハンドルの外観1

2Wayラチェットハンドル:関連画像

2Wayラチェットハンドルの外観2

注意・禁止事項

  • ※ ボルト、ナットのサイズの合ったものを使用してください。ボルト、ナットは奥まで完全に差し込んでください。角ドライブは、根元まで差し込んでください。ハンマー等で叩いて衝撃を加えないでください。本来の目的、用途以外には使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • ヘキサゴンソケットレンチセット 400M 画像

    TONE

    ヘキサゴンソケットレンチセット 400M

    ヘキサゴンソケットとラチェットハンドル、エクステンションバーをコンパクトにセット。頑強なメタルケース入りで保管も安心。

  • ソケットレンチセット 1800M 画像

    TONE

    ソケットレンチセット 1800M

    小形機械装置などの取付け整備に必要な工具をコンパクトなケースにまとめたセット。w206× d117× h45mmのサイズで収納鬼も便利。

  • ミックスソケットレンチセット 230MX 画像

    TONE

    ミックスソケットレンチセット 230MX

    差込角を2種類入組みすることで二面幅3mm~24mmまで幅広くカバーするデラックスセット。アダプターやエクステンションも充実の内容で、イレギュラーな事態にも安心。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

2Wayラチェットハンドル ERH-23Eの型番ERH-23Eのページです。 型番ERH-23Eに関する仕様情報を記載しております。
2Wayラチェットハンドル ERH-23Eのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2Wayラチェットハンドル ERH-23E
ラチェットハンドル
ラチェットハンドル
ラチェットハンドル
ラチェットハンドル
ラチェットハンドル
メーカーE-ValueKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
通常価格1,456円6,865円8,563円 -8,480円 -6,325円7,800円 -
通常出荷日3日目9日目2日目〜2日目〜9日目9日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状6角4角4角4角4角4角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.5 / 6.3512.79.512.79.512.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/8 / 1/41/23/81/23/81/2
全長(L寸法)(mm)175~215110120250200250
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました