ツール用品技術窓口

六角棒L形レンチセット(8本組) 4977292265751

六角棒L形レンチセット(8本組)

通常単価(税別)
762円
税込単価
838円
通常出荷日:3日目

リング付き六角棒レンチセット8本組。【特長】・リング式なので、携帯に便利。・ミリサイズ。【用途】・六角...

詳細を確認
  • 種類
    六角棒L形レンチ
  • 先端タイプ
    標準タイプ
  • 二面幅寸法 (mm)
    2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 1.5 / 5.5
  • 単品・セット区分
    セット品
  • 商品重量 (g)
    120
  • セット内容
    1.5、2、2.5、3、4、5、5.5、6
  • セット内容 (本)
    8本組
  • タイプ
    ミリタイプ
  • 材質
    特殊合金鋼
  • 用途
    六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
  • 機能1
    リング式なので、携帯に便利です。
  • 注意事項1
    割れ・カケ・変形等が認められた場合は使用しないで下さい。六角穴付ボルト・止めネジに合ったサイズをご使用下さい。
  • 注意事項2
    パイプ等を継ぎ足して必要以上のトルクをかけないで下さい。ハンマーなどで叩いて使用しないで下さい。
  • 注意事項3
    六角穴付ボルト・止めネジ以外の用途には使用しないで下さい。
  • 仕様1
    JIS規格相当品

型番:

4977292265751
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

六角棒レンチセット 8本組の仕様

  • 8本組(1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm)
  • リング付
  • JIS規格相当品
  • 材質:特殊合金鋼
六角棒レンチセット 8本組の外観

六角棒レンチセット 8本組の外観

注意・禁止事項

  • ※ 割れ・カケ・変形等が認められた場合は使用しないでください。
  • ※ 六角穴付ボルト・止めネジに合ったサイズをご使用ください。
  • ※ パイプ等を継ぎ足して必要以上のトルクをかけないでください。
  • ※ ハンマーなどで叩いて使用しないでください。
  • ※ 六角穴付ボルト・止めネジ以外の用途には使用しないでください。

4977292265751の仕様・寸法情報

種類
六角棒L形レンチ
先端タイプ
標準タイプ
二面幅寸法(mm)
1.5 ~ 6
単品・セット区分
セット品
商品重量(g)
120
セット内容
1.5、2、2.5、3、4、5、5.5、6
セット内容(本)
8本組
タイプ
ミリタイプ
材質
特殊合金鋼
用途
六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
機能1
リング式なので、携帯に便利です。
注意事項1
割れ・カケ・変形等が認められた場合は使用しないで下さい。六角穴付ボルト・止めネジに合ったサイズをご使用下さい。
注意事項2
パイプ等を継ぎ足して必要以上のトルクをかけないで下さい。ハンマーなどで叩いて使用しないで下さい。
注意事項3
六角穴付ボルト・止めネジ以外の用途には使用しないで下さい。
仕様1
JIS規格相当品
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
4977292265751
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
762円
( 838円 )
3日目

詳細情報

基本情報

リング付き六角棒レンチセット8本組。
【特長】
・リング式なので、携帯に便利。
・ミリサイズ。
【用途】
・六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

六角棒L形レンチセット(8本組)の型番4977292265751のページです。 型番4977292265751に関する仕様情報を記載しております。
六角棒L形レンチセット(8本組)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角棒L形レンチセット(8本組)
マイクロ六角棒レンチセット
BP六角棒レンチ35セット
クロスボールポイントレンチ SXR41B
六角棒レンチセット(8本組)
六角棒L形レンチセット(9本組)
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格762円465円2,278円782円768円2,278円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチその他六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ
先端タイプ標準タイプ標準タイプボールポイントボールポイント標準タイプボールポイント
二面幅寸法(mm)2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 1.5 / 5.501.27 / 0.71 / 0.8910 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.53 / 4 / 5 / 6-10 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品
商品重量(g)120245040120-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました