ツール用品技術窓口

レインボー六角棒レンチセット SLBW09EL-RB

レインボー六角棒レンチセット

通常単価(税別)
3,366円
税込単価
3,703円
通常出荷日:3日目

斜めからのアプローチが可能で、操作性抜群です。【特長】・カラーリングによる色分けで、サイズの認識がしや...

詳細を確認

ご注意

  • ボルト・ネジのサイズに合ったものを使用して下さい。ボルト・ネジには、奥まで完全に差し込んで下さい。ハンマー等で叩いて衝撃を加えないで下さい。必要以上のトルクを与えないようにして下さい。本来の目的・用途以外での使用はしないで下さい。

型番:

SLBW09EL-RB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

レインボーカラー9本組六角棒レンチ(エキストラロング)

レインボーカラー六角棒レンチ
レインボーカラーでサイズの認識がしやすい

レインボーカラーでサイズの認識がしやすい

特長
  • ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できる
  • 高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現
  • クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守る
  • 新型ホルダー採用で、レンチの抜き差しがスムーズ
材質
  • 高級特殊合金鋼(NiCrMoV)
狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できる

狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できる

ホールドポジション

ホールドポジション
(レンチが抜けにくい)

フリーポジション

フリーポジション
(レンチが抜き取りやすい)

ネジの適合表

ネジの適合表

SLBW09EL-RBの仕様・寸法情報

種類
六角棒L形レンチ
先端タイプ
ボールポイント
二面幅寸法(mm)
1.5 ~ 10
単品・セット区分
セット品
傾斜角度(度)
約25
セット内容
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SLBW09EL-RB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,366円
( 3,703円 )
3日目

詳細情報

基本情報

斜めからのアプローチが可能で、操作性抜群です。
【特長】
・カラーリングによる色分けで、サイズの認識がしやすいです
・ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます
・高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました
・クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります
・新型ホルダー採用で、レンチの抜き差しがスムーズです
【用途】
・六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業

ご注意

  • ボルト・ネジのサイズに合ったものを使用して下さい。ボルト・ネジには、奥まで完全に差し込んで下さい。ハンマー等で叩いて衝撃を加えないで下さい。必要以上のトルクを与えないようにして下さい。本来の目的・用途以外での使用はしないで下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レインボー六角棒レンチセットの型番SLBW09EL-RBのページです。 型番SLBW09EL-RBに関する仕様情報を記載しております。
レインボー六角棒レンチセットのレビュー
4.5平均満足度:4.529件のレビュー
機械や治工具の組立・調整などに使用しています。
5
満足度:5.0
色分けしてあるので、レンチの大きさがすぐ判別できます。また、手頃な価格で安いと思います。
2人が参考にしています。
溶接治具メンテナンス作業等に使用
3
満足度:3.0
【良い点】 ・ボルト締め作業等の時にレンチサイズが色で判断出来る ・価格がお手頃 【悪い点】 ・レンチに塗布されている...もっと読む
2人が参考にしています。
作業工具として
5
満足度:5.0
色分けgoodです。 作業者以外の人が使うと必ずなくなっていましたが 色がついているので勝手に持ち出されてもすぐわかるの...もっと読む
1人が参考にしています。
装置のビス締め
5
満足度:5.0
同じような商品より断然安く、また、色分けしているので使用するときにかなり便利です。色がついているため、装置内に置き忘れも...もっと読む
1人が参考にしています。
オートバイ整備
4
満足度:4.0
サイズによって色分けしてあるので慣れると使いやすい。 若干色が剥げやすいですが、価格が安いので良いです。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レインボー六角棒レンチセット
六角棒L形レンチセット(9本組)
ボルトホールド六角棒レンチS
クロスボールポイントレンチ SXR41B
六角棒レンチセット(レインボー)
PBスイスツールズ L形 ボール付ロング六角棒レンチセット(レインボー)
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11PBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格3,366円2,278円2,713円782円5,236円 -8,768円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目5日目〜1日目〜
種類六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチその他六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ
先端タイプボールポイントボールポイントボールポイントボールポイント標準タイプボールポイント
二面幅寸法(mm)10 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.53 / 4 / 5 / 610 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品
傾斜角度(度)約2525約2520--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました