ツール用品技術窓口

ボルトホールド六角棒レンチS SLBW09EL-SB

ボルトホールド六角棒レンチS

通常単価(税別)
2,713円
税込単価
2,984円
通常出荷日:3日目

ボルトを内側から確実に保持し、ボルトを落としません。【特長】・片手作業もスムーズで、奥まった場所での作...

詳細を確認
  • 種類
    六角棒L形レンチ
  • 先端タイプ
    ボールポイント
  • 二面幅寸法 (mm)
    10 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5
  • 単品・セット区分
    セット品
  • 傾斜角度 (度)
    約25
  • セット内容
    1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
  • セット内容 (本)
    9本組
  • ベルト厚 (mm)
    2.5
  • 材質
    高級特殊合金鋼(NiCrMoV)
  • 用途
    六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
  • 機能1
    片手作業もスムーズで、奥まった場所での作業に便利です。
  • 機能2
    ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。
  • 機能3
    高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。
  • 機能4
    クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。
  • 注意事項1
    ボルト・ネジのサイズに合ったものを使用して下さい。ボルト・ネジには、奥まで完全に差し込んで下さい。
  • 注意事項2
    ハンマー等で叩いて衝撃を加えないで下さい。必要以上のトルクを与えないようにして下さい。
  • 注意事項3
    本来の目的・用途以外での使用はしないで下さい。
  • 仕様1
    エキストラロング

型番:

SLBW09EL-SB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ボルトを落とさない、斜めからのアプローチが可能

商品パッケージ

仕様

  • エキストラロング

材質

  • 高級特殊合金鋼(NiCrMoV)
注意事項ほか
  • ボルト・ネジのサイズに合ったものを使用してください。
  • ボルト・ネジには、奥まで完全に差し込んでください。
  • ハンマー等で叩いて衝撃を加えないでください。
  • 必要以上のトルクを与えないようにしてください。
  • 本来の目的・用途以外での使用はしないでください。

この商品の特長

エキストラロング9本組

エキストラロング9本組

  • ボールポイント部に鋼球とバネ鋼を埋め込み、その働きにより六角穴付きボルトを内側からしっかりと保持する。
  • 片手作業もスムーズで、奥まった場所でのボルトの着脱にも便利。
  • マグネット式ではないので、磁力の効かないボルトにも有効で、鉄粉など付着することもない。
  • ボールポイント形状により、狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六画穴に挿入ができる。
  • 六画穴にも素早くフィットし、操作性に優れている
  • 高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行うことで高強度・高靭性・高耐久性を実現。確実で安全な作業を確保する。
  • クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守る。
  • ※ ボルト保持機能付きの対象サイズは3~10mmです。
ボルトを落とさない

ボルトを落とさない
ボルトを内側から確実に保持

操作性抜群

操作性抜群
斜めからのアプローチが可能

ネジの適合表

ネジの適合表

SLBW09EL-SBの仕様・寸法情報

種類
六角棒L形レンチ
先端タイプ
ボールポイント
二面幅寸法(mm)
1.5 ~ 10
単品・セット区分
セット品
傾斜角度(度)
約25
セット内容
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
セット内容(本)
9本組
ベルト厚(mm)
2.5
材質
高級特殊合金鋼(NiCrMoV)
用途
六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
機能1
片手作業もスムーズで、奥まった場所での作業に便利です。
機能2
ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。
機能3
高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。
機能4
クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。
注意事項1
ボルト・ネジのサイズに合ったものを使用して下さい。ボルト・ネジには、奥まで完全に差し込んで下さい。
注意事項2
ハンマー等で叩いて衝撃を加えないで下さい。必要以上のトルクを与えないようにして下さい。
注意事項3
本来の目的・用途以外での使用はしないで下さい。
仕様1
エキストラロング

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SLBW09EL-SB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,713円
( 2,984円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ボルトを内側から確実に保持し、ボルトを落としません。
【特長】
・片手作業もスムーズで、奥まった場所での作業に便利です
・ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます
・高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました
・クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります
【用途】
・六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボルトホールド六角棒レンチSの型番SLBW09EL-SBのページです。 型番SLBW09EL-SBに関する仕様情報を記載しております。
ボルトホールド六角棒レンチSのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
現場の搬送台などの締め付けに使用
4
満足度:4.0
現場の搬送台などの製品を締め付ける際に使っています。値段が安いため購入しています。特に問題無く使えていますが、強めに締め...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボルトホールド六角棒レンチS
レインボー六角棒レンチセット
六角棒L形レンチセット(9本組)
クロスボールポイントレンチ SXR41B
PBスイスツールズ L形 ホールドリング付ロング六角棒レンチセット
ボールポイント六角棒レンチ BWM9S
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11PBスイスツールズロブテックス
通常価格2,713円3,366円2,278円782円9,617円 -7,091円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目〜2日目
種類六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチその他六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ
先端タイプボールポイントボールポイントボールポイントボールポイントボールポイントボールポイント
二面幅寸法(mm)10 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.53 / 4 / 5 / 610 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品
傾斜角度(度)約25約252520--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました