17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。
  • 二面幅寸法(mm)

    ~mm
  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • 商品幅(mm)

    ~mm
  • 商品奥行き(mm)

    ~mm
  • 商品重量(g)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

T型ボールポイントレンチ 傾斜角度(度)約25

T型ボールポイントレンチ 傾斜角度(度)約25
通常単価(税別)
692円~965円
税込単価
761円~1,062円
通常出荷日:3日目

T型ハンドル、ボールポイント六角棒レンチです。【特長】・ボールポイント形状により、狭い場所や障害物のあ...

詳細を確認
  • ボールポイントは限界トルクが低いため、力の入れすぎに注意して下さい。ボルト・ネジのサイズに合ったものを使用して下さい。ハンマー等で叩いて衝撃を加えないで下さい。必要以上のトルクを与えないようにしてください。本来の目的・用途以外での使用はしないで下さい。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

仕様

  • 表面仕上げ:クロームメッキ
  • 材質:ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼
型番二面幅寸法商品幅全長(L寸法)商品奥行き商品重量
mmmmmmmmg
49772922986122931331840
49772922986292.5951401840
49772922986363951551840
497729229864341101642060
497729229865051101752080
4977292298667613018523120
4977292298674813019724160
49772922986811013020822215
傾斜角度約25度、斜めから挿入可

傾斜角度約25度、斜めから挿入可

ボールポイント形状

ボールポイント形状

型番リスト

表示件数

二面幅寸法

(mm)

全長(L寸法)

(mm)

商品幅

(mm)

商品奥行き

(mm)

商品重量

(g)

JANコード

最小発注数量
2
133
93
18
40
4977292298612
1個
2.5
140
95
18
40
4977292298629
1個
3
155
95
18
40
4977292298636
3個
4
164
110
20
60
4977292298643
3個
5
175
110
20
80
4977292298650
3個
6
185
130
23
120
4977292298667
3個
8
197
130
24
160
4977292298674
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
692円
( 761円 )
3日目
698円
( 768円 )
3日目
726円
( 799円 )
3日目
762円
( 838円 )
3日目
790円
( 869円 )
3日目
860円
( 946円 )
3日目
965円
( 1,062円 )
3日目

詳細情報

基本情報

T型ハンドル、ボールポイント六角棒レンチです。
【特長】
・ボールポイント形状により、狭い場所や障害物のある場所でも斜めから六角穴に挿入できます(傾斜角度約25度)。
【用途】
・六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業

ご注意

  • ボールポイントは限界トルクが低いため、力の入れすぎに注意して下さい。ボルト・ネジのサイズに合ったものを使用して下さい。ハンマー等で叩いて衝撃を加えないで下さい。必要以上のトルクを与えないようにしてください。本来の目的・用途以外での使用はしないで下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

T型ボールポイントレンチ 傾斜角度(度)約25のレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
キャップボルトの締め付け
5
満足度:5.0
ハンドル部がちょうど手にフィットして持ちやすいです。 ボールポイントでないレンチも付いているので本締めにも使えます。
0人が参考にしています。
機械の据え付け工具として
5
満足度:5.0
呼びは対面寸法なので気をつけて買ってください。 M3,M4,M6のキャップスクリュー用に3本使ってます。 M3,M4はし...もっと読む
0人が参考にしています。
六角穴付きボルト
4
満足度:4.0
T型であり多少の角度でも回し安く、力の必要な時はハンドル部分の六角が使えて便利
0人が参考にしています。
L型ヘキサゴンレンチより早締めするため
5
満足度:5.0
価格が安く、しかも握り易い。この価格で先端もボールになっているので 斜めにも出来るので満足度は高い。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
T型ボールポイントレンチ 傾斜角度(度)約25
六角棒L形レンチセット(9本組)
BP六角棒レンチセット SLBW09ISL・SLBW09SL
ボルトホールド六角棒レンチS
SK-11 L形 BP六角棒レンチセット SLBW07EL・SLBW09EL
六角棒レンチセット(8本組)
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格692円-2,278円2,089円 -2,713円1,421円 -768円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類T形六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ
先端タイプボールポイントボールポイントボールポイントボールポイントボールポイント標準タイプ
単品・セット区分単品セット品セット品セット品セット品セット品
傾斜角度(度)約2525約25約25約25-
材質ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼特殊合金鋼(SNCM+V)特殊合金鋼(SNCM+V)高級特殊合金鋼(NiCrMoV)-特殊合金鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト