17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ショートコンビレンチ

ショートコンビレンチ

通常単価(税別)
689円~822円
税込単価
758円~904円
通常出荷日:3日目

レンチ長の制限された狭い場所での使用に最適です。【特長】・手に収まるコンパクトサイズです。・15度のオ...

詳細を確認
  • 種類
    コンビネーション
  • ラチェット機構
    無
  • 首振り(フレックス)
    無
  • オフセット角度 (°)
    15
  • 単品・セット区分
    単品
  • 用途
    六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
  • 機能1
    手に収まるコンパクトサイズです。
  • 機能2
    15度のオフセットタイプです。
  • 注意事項1
    ボルト、ナットのサイズに合ったものを使用し斜掛けや浅掛けはおやめ下さい。
  • 注意事項2
    ハンマー等で叩いて衝撃を加えないでください。
  • 注意事項3
    パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
  • その他1
    本来の目的、用途以外での使用はしないでください。
  • 仕様1
    クロームメッキ鏡面仕上
  • 材質
    クロームバナジウム鋼
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

SMS-10Sの外観

SMS-10Sの外観

SMS-10Sのパッケージ (商品サイズ) 幅20×高さ95×奥行6mm / 重量40g

SMS-10Sのパッケージ
(商品サイズ)
幅20×高さ95×奥行6mm / 重量40g

SMS-12Sのパッケージ (商品サイズ) 幅24×高さ105×奥行8mm / 重量40g

SMS-12Sのパッケージ
(商品サイズ)
幅24×高さ105×奥行8mm / 重量40g

SMS-13S (商品サイズ) 幅25×高さ110×奥行10mm / 重量60g

SMS-13S
(商品サイズ)
幅25×高さ110×奥行10mm / 重量60g

SMS-14S (商品サイズ) 幅30×高さ113×奥行10mm / 重量60g

SMS-14S
(商品サイズ)
幅30×高さ113×奥行10mm / 重量60g

SMS-17S (商品サイズ) 幅35高さ130×奥行10mm / 重量100g

SMS-17S
(商品サイズ)
幅35高さ130×奥行10mm / 重量100g

共通事項
材質 :クロームバナジウム鋼
仕様 :クロームメッキ鏡面仕上

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 二面幅寸法(mm)

  • 商品幅(mm)

  • 商品奥行き(mm)

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

二面幅寸法

(mm)

商品幅

(mm)

商品奥行き

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
105
12
24
8
40
3個
110
13
25
10
60
3個
113
14
30
10
60
3個
130
17
35
10
100
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
689円
( 758円 )
3日目
727円
( 800円 )
3日目
783円
( 861円 )
3日目
822円
( 904円 )
3日目

詳細情報

基本情報

レンチ長の制限された狭い場所での使用に最適です。
【特長】
・手に収まるコンパクトサイズです。
・15度のオフセットタイプです。
【用途】
・六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ショートコンビレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ショートコンビレンチ
ASH 両口メガネレンチ
コンビネーションレンチ CW10・CW22
ロングめがねレンチ(15°) M15
45度両口めがねレンチセット S4506N
吊バンドレンチ
メーカーSK-11旭金属工業ロブテックスTONEスーパーツールトップ工業
通常価格689円-1,340円 -1,277円 -1,201円 -5,739円5,191円 -
通常出荷日3日目1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目
種類コンビネーション両口めがねコンビネーション両口めがね両口めがねコンビネーション
ラチェット機構無無無無無有
首振り(フレックス)無無無無無無
オフセット角度(°)154515154515
単品・セット区分単品単品単品単品セット品単品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト