17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 二面幅寸法(mm)

    ~mm
  • 商品幅(mm)

    ~mm
  • 商品奥行き(mm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ギアーテック(4-IN-1)

ギアーテック(4-IN-1)
通常単価(税別)
2,301円~2,810円
税込単価
2,531円~3,091円
通常出荷日:3日目

1本で4サイズに対応できます。【特長】・ギア数72山、送り角5度の高機能レンチです。・フラットな左右回...

詳細を確認
  • 使用トルクの範囲内でご使用ください(オーバートルクで使用されると破断する恐れがあります)。ボルト、ナットのサイズに合ったものを使用し斜掛けや浅掛けはおやめ下さい。ハンマー等で叩いて衝撃を与えないで下さい。本来の目的、用途以外での使用はしないでください。画像は「MGR-0813」となります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

二面幅寸法

(mm)

商品幅

(mm)

商品奥行き

(mm)

質量

(g)

JANコード

使用トルク

最小発注数量
160
8×10×12×13
27
16
100
4977292256155
(8mm)30Nm・(10mm)71Nm・(12mm)91Nm・(13mm)115Nm
1個
230
14×16×17×19
35
20
260
4977292256162
(14mm)158N・m/(16mm)248N・m/(17mm)267N・m/(19mm)323N・m
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,301円
( 2,531円 )
3日目
2,810円
( 3,091円 )
3日目

詳細情報

基本情報

1本で4サイズに対応できます。
【特長】
・ギア数72山、送り角5度の高機能レンチです。
・フラットな左右回転切り替えレバーは、ワンフィンガーで簡単に操作可能です。
・本締めが可能です。
【用途】
・六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業

ご注意

  • 使用トルクの範囲内でご使用ください(オーバートルクで使用されると破断する恐れがあります)。ボルト、ナットのサイズに合ったものを使用し斜掛けや浅掛けはおやめ下さい。ハンマー等で叩いて衝撃を与えないで下さい。本来の目的、用途以外での使用はしないでください。画像は「MGR-0813」となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ギアーテック(4-IN-1)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
メンテナンス作業
4
満足度:4.0
1419を使用。質感、使用感共に良好。ただし16mmは使わない。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ギアーテック(4-IN-1)
ショートダブルフレックスR
8機能マルチレンチ
フレックスクイックラチェット
ロングフレックスラチェットR
ギアーテックラチェットレンチ
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格2,301円-2,589円 -5,913円2,519円 -2,434円 -2,334円 -
通常出荷日3日目2日目〜21日目3日目在庫品1日目〜3日目
種類多機能レンチ両口めがね多機能レンチコンビネーション多機能レンチコンビネーション
ラチェット機構有有有有有有
首振り(フレックス)無有無有有無
単品・セット区分単品単品単品単品単品単品
ギア数72山(送り角度5度)72山(送り角度5度)72山(送り角度5度)72山(送り角度5度)72山72山(送り角度5度)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト