ツール用品技術窓口

5機能レンチスピード・アングル MR-5S

5機能レンチスピード・アングル

通常単価(税別)
4,264円
税込単価
4,690円
通常出荷日:3日目

電気・空調設備工事に適したサイズをひとつに集約した5機能レンチです。【特長】・狭所吊バンド施工にも対応...

詳細を確認
  • 種類
    多機能レンチ
  • ラチェット機構
    有
  • 首振り(フレックス)
    無
  • 二面幅寸法 (mm)
    10×12×13×17
  • 単品・セット区分
    単品
  • 商品幅 (mm)
    75.8
  • 商品奥行き (mm)
    25
  • 質量 (g)
    190
  • 用途
    電気・空調設備工事全般で使用される高所、狭所のボルト・ナット締付作業等。
  • 機能1
    配管や電路支持・設備作業などに幅広く対応した多機能レンチです。
  • 機能2
    4サイズのボルト・ナット、蝶ネジに対応したサイズ切替式両口ソケットとスパナを装備し、ソケットの送り角も5度、と取り回しも抜群で1本あれば設備工事で大変便利です。
  • 機能3
    対辺17mmのソケット部分は二面幅は19.3mm前後しかないため、多機能レンチでは初めてレースウェイ、ハンガーレール内へ容易に入ることが可能です。
  • 注意事項1
    必ず指定サイズのボルト、ナットにご使用ください。
  • 注意事項2
    締付け許容トルクは62Nmです。ハンドル部分にパイプ状のものを突っ込んだりして無理に廻さないでください。破損や事故の原因となります。
  • 注意事項3
    当製品をご自身で分解、改造することはおやめください。本来の性能を発揮できないだけではなく、重大な事故の原因となる場合がございます。
  • その他1
    ご使用される際は、別売りのセーフティーコードなどで落下防止措置をお願い致します。
  • その他2
    工具としての目的以外でご使用に起因した事故については当社は一切の責任を負いませんので安全にご使用ください。
  • その他3
    火のそばや高温になるところに置かないでください。
  • ソケット
    10mm・13mm・17mm・蝶ネジ廻し
  • ギア数
    72山(送り角度5度)
  • 材質ハンドル本体
    スチール製
  • 材質両口ソケット部
    スチール製

型番:

MR-5S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

5機能レンチスピード・アングル:関連画像

MR-5Aの外観
装備する12mmスパナは15度の角度がついているため、天井、窓際などの狭所での作業に大変便利。
サイズ:幅75.8×高さ174×奥行 25mm
重量:190g

5機能レンチスピード・アングル:関連画像

MR-5Sの外観
装備する12mmスパナは抜き差ししなくてもクイック廻しが可能なスピードスパナを採用しており、スピーディーな作業が可能。
サイズ:幅75.8×高さ177×奥行25mm
重量:190g

対応サイズ(ソケット):10mm・13mm・17mm・蝶ネジ。
ギア数:72山(送り角度5度)
材質
ハンドル本体:スチール製
両口ソケット部:スチール製

注意事項

  • ※ 必ず指定サイズのボルト、ナットをご使用ください。
  • ※ 締付け許容トルクは62Nmです。ハンドル部分にパイプ状のものを突っ込んだりして無理に廻さないでください。破損や事故の原因になる場合がございます。
  • ※ ご使用される際は、別売りのセーフティーコードなどで落下防止措置をお願い致します。
  • ※ 火のそばや高温になるところに置かないでください。

MR-5Sの仕様・寸法情報

種類
多機能レンチ
ラチェット機構
有
首振り(フレックス)
無
全長(mm)
177
オフセット角度(°)
-
二面幅寸法(mm)
10×12×13×17
単品・セット区分
単品
商品幅(mm)
75.8
商品奥行き(mm)
25
質量(g)
190
用途
電気・空調設備工事全般で使用される高所、狭所のボルト・ナット締付作業等。
機能1
配管や電路支持・設備作業などに幅広く対応した多機能レンチです。
機能2
4サイズのボルト・ナット、蝶ネジに対応したサイズ切替式両口ソケットとスパナを装備し、ソケットの送り角も5度、と取り回しも抜群で1本あれば設備工事で大変便利です。
機能3
対辺17mmのソケット部分は二面幅は19.3mm前後しかないため、多機能レンチでは初めてレースウェイ、ハンガーレール内へ容易に入ることが可能です。
機能4
装備する12mmスパナは抜き差ししなくてもクイック廻しが可能なスピードスパナを採用しており、スピーディーな作業が可能です。
注意事項1
必ず指定サイズのボルト、ナットにご使用ください。
注意事項2
締付け許容トルクは62Nmです。ハンドル部分にパイプ状のものを突っ込んだりして無理に廻さないでください。破損や事故の原因となります。
注意事項3
当製品をご自身で分解、改造することはおやめください。本来の性能を発揮できないだけではなく、重大な事故の原因となる場合がございます。
その他1
ご使用される際は、別売りのセーフティーコードなどで落下防止措置をお願い致します。
その他2
工具としての目的以外でご使用に起因した事故については当社は一切の責任を負いませんので安全にご使用ください。
その他3
火のそばや高温になるところに置かないでください。
ソケット
10mm・13mm・17mm・蝶ネジ廻し
スパナ
12mmオープンヘッドスピードタイプ
ギア数
72山(送り角度5度)
材質ハンドル本体
スチール製
材質両口ソケット部
スチール製

絞り込み条件

  • 全長(mm)

  • オフセット角度(°)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
MR-5S

全長

(mm)

オフセット角度

(°)

機能4

スパナ

最小発注数量
177
-
装備する12mmスパナは抜き差ししなくてもクイック廻しが可能なスピードスパナを採用しており、スピーディーな作業が可能です。
12mmオープンヘッドスピードタイプ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,264円
( 4,690円 )
3日目

詳細情報

基本情報

電気・空調設備工事に適したサイズをひとつに集約した5機能レンチです。
【特長】
・狭所吊バンド施工にも対応。
・4サイズのボルト・ナット、蝶ネジに対応したサイズ切替式両口ソケットとスパナを装備。
・ソケットの送り角も5度と取り回しも抜群で一本あれば設備工事で大変便利。
・対辺17mmのソケット部分は二面幅は19.3mm前後。
・多機能レンチでは初めてレースウェイ、ハンガーレール内へ容易に入ることが可能。
【用途】
・電気・空調設備工事全般で使用される高所、狭所のボルト・ナット締付作業等。
・レースウェイ、ハンガーレール施工、空調配管等の吊バンド施行等。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

5機能レンチスピード・アングルの型番MR-5Sのページです。 型番MR-5Sに関する仕様情報を記載しております。
5機能レンチスピード・アングルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5機能レンチスピード・アングル
8機能マルチレンチ
両口メガネレンチ TM-16X18
ラチェットめがねレンチセット
プロフィットツールスパナセット(5本組) TS305
両スライドラッチ(本体) PRW-5W
メーカーSK-11SK-11トップ工業TONEKTC(京都機械工具)トップ工業
通常価格4,264円5,913円2,465円4,303円12,863円7,030円
通常出荷日3日目21日目1日目5日目3日目1日目
種類多機能レンチ多機能レンチ両口めがねコンビネーション両口スパナ多機能レンチ
ラチェット機構有有無有無有
首振り(フレックス)無無無無無無
二面幅寸法(mm)10×12×13×176.35×8×10×12×13×1716×1810 / 12 / 810 / 12 / 13 / 14 / 810×17
単品・セット区分単品単品単品セット品セット品単品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました