ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

木柄ステンミニワイヤー

木柄ステンミニワイヤー 4977292189132
通常単価(税別)
530円
税込単価
583円
通常出荷日:3日目

サビとペンキはがしに適したステンレス線のハンドブラシ。【特長】・ステンレス線はサビに強い。・コンパクト...

詳細を確認

型番:

4977292189132
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292189132の仕様・寸法情報

毛材
ステンレス
タイプ
木柄ブラシ
商品高さ(mm)
200
商品重量(g)
20
タイプ
木柄ブラシ・ミニ・直柄
用途
サビ落し・ペンキはがし。
機能1
ステンレス線はサビにくく、水廻りの作業に最適です。
機能2
コンパクトで使いやすいブラシです。
機能3
使いやすいカーブ柄です。
注意事項1
用途に合わせたブラシをお使いください。
注意事項2
安全のために必ず保護メガネ・保護手袋を着用してください。
注意事項3
金属線は手に刺さる恐れがありますので注意してください。

型番リスト

表示件数
型番
4977292189132
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
530円
( 583円 )
3日目

詳細情報

基本情報

サビとペンキはがしに適したステンレス線のハンドブラシ。
【特長】
・ステンレス線はサビに強い。
・コンパクトで使いやすいブラシで、使いやすいカーブ柄を採用。
・毛材がステンレス、木柄ブラシタイプで、サイズが高さ200mm、重量20gで構成されている。
【用途】
・サビとペンキはがしをする際に利用可能。
・水廻りの作業をする際に最適。

商品情報

製品仕様

木柄ステンミニワイヤーの全体写真。

木柄ステンミニワイヤーの全体写真。

  • 規格:NO.55。
  • 商品サイズ:幅14×高さ200×奥行き28mm、重量21g。
  • タイプ:木柄ブラシ、ミニ、直柄。
  • 毛材:ステンレス線。

この商品の使用上の注意

  • ※ 用途に合わせたブラシをお使いください。
  • ※ 安全のために必ず保護メガネ・保護手袋を着用してください。
  • ※ 金属線は手に刺さる恐れがありますので注意してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

木柄ステンミニワイヤーの型番4977292189132のページです。 型番4977292189132に関する仕様情報を記載しております。
木柄ステンミニワイヤーのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
切削加工品のクリーニング
5
満足度:5.0
毛足のヘタリが少なく、ステンレスの加工品のバリ取りに頻繁に使用していますが寿命が長く重宝しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
木柄ステンミニワイヤー
木柄真鍮ブラシ
ワイヤーブラシ(木柄ブラシ・小判型)
ステンワイヤーブラシ木柄3行
ステンワイヤーブラシ木柄4行
木柄真鍮ミニワイヤー No.56
メーカーSK-11トラスコ中山SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格530円470円 -523円 -642円776円516円
通常出荷日3日目1日目3日目3日目3日目3日目
毛材ステンレス真鍮線ワイヤーワイヤーワイヤーその他
タイプ木柄ブラシ木柄ブラシ木柄ブラシ木柄ブラシ木柄ブラシ木柄ブラシ
商品高さ(mm)200-----
商品重量(g)20-----
タイプ木柄ブラシ・ミニ・直柄-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました