ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 六角ビットセット THBL-6S【6個入り】 |
|
TONE サービスボードセット CS310 |
|
TONE ヘキサゴンビットセット BTH10S |
|
TONE サービスボードセット CS311 |


商品サイズ
仕様
機能・特長
注意事項ほか
強力マグネットでピタッと張り付くドライバーホルダーです。
【特長】
・ドライバー9本の収納が可能です
・マグネットは傷をつけにくいゴム製プロテクター仕様で相手に傷をつけません

SK-11
マグネットツールトレイ SMTシリーズ

トラスコ中山
六角ボルト型マグネットホルダー(ネオジム磁石)

トラスコ中山
マグネットホルダ 最高使用温度80℃
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TONE
マグネット付パーツトレイ MPT
4.8通常価格(税別):1,188円~

トラスコ中山
マグネットホルダ 最高使用温度80℃
4.7通常価格(税別):989円~

トラスコ中山
マグネットホルダ 最高使用温度250℃
4.5通常価格(税別):1,060円~

トラスコ中山
キャップ付フェライト磁石 丸形・穴あり(袋入)
4.5通常価格(税別):3,914円~

テクノプラン
永磁ホルダー丸型(強力薄型)
4通常価格(税別):1,244円~

トラスコ中山
六角ボルト型マグネットホルダー(ネオジム磁石)
0通常価格(税別):1,181円~

アストロプロダクツ(ワールドツール)
マグネットサイドトレー 310MM BLACK
0通常価格(税別):1,394円

トラスコ中山
樹脂マグネットトレー
5通常価格(税別):1,329円~

トラスコ中山
マグネットスプレー缶ホルダスプレー缶用
5通常価格(税別):3,159円~