ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

スティルド ヘルメットパワーライト

通常単価(税別)
2,216円
税込単価
2,438円
通常出荷日:7日目

フォーカスコントロール機能搭載しています。【特長】・ソフトタッチスイッチで選べる点灯方法

型番:

SE-06
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SE-06の仕様・寸法情報

商品タイプ
照明器具
タイプ
1灯式
外形寸法(mm)
φ31.5X105
明るさ
約80lm(約1W相当)
点灯方式1
高輝度チップタイプ白色LEDX1
質量(g)
本体約75/アタッチメント約25
特長
フォーカスコントロール機能搭載しています。
使用電源(別売)
単4×3
付属品
ストラップ・アタッチメント・ラバーシート(2枚)
実用点灯時間
約6時間
材質(本体)
アルミニウム
材質(アタッチメント)
ABS樹脂
外形寸法アタッチメント装着時(mm)
W105XD54XH79
内容量
1個

型番リスト

表示件数
型番
SE-06

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,216円
( 2,438円 )
7日目

詳細情報

基本情報

フォーカスコントロール機能搭載しています。
【特長】
・ソフトタッチスイッチで選べる点灯方法

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スティルド ヘルメットパワーライトの型番SE-06のページです。 型番SE-06に関する仕様情報を記載しております。
スティルド ヘルメットパワーライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スティルド ヘルメットパワーライト
フレキシブル_LEDポケットライト
LED非常用照明器具 埋込型
LEDシーリングライト 導光板 調色
ノアブライトLED
ユニバーサルDL2000白塗 φ125
メーカーコンテック(ライト)コンテック(ライト)東芝ライテックアイリスオーヤマノア東芝ライテック
通常価格2,216円1,363円50,016円18,126円 -5,493円 -12,877円
通常出荷日7日目7日目5日目2日目在庫品1日目5日目
商品タイプ照明器具照明器具照明器具照明器具-照明器具
タイプ1灯式1灯式1灯式その他-1灯式
外形寸法(mm)φ31.5X105W49XD17XH80----
明るさ約80lm(約1W相当)約22lm----
点灯方式1高輝度チップタイプ白色LEDX1ROHM製LED----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オフィス用照明器具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました