17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スティルド_マルチアームクリップライト

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スティルド_マルチアームクリップライト

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SE-04

2022年04月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

上下左右、回転、照射角度が自由自在なマルチアームです。
【特長】
・お手持ちのライトも挟めるアジャストバンド!!
・ピタッと便利!!強力マグネット。(差し替え式)
・高機能クリップでガッチリ挟める暑さ15~最大45mm!!

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
照明器具
タイプ
1灯式
詳細タイプ
マルチアームクリップライト
外形寸法(mm)
φ32X100
アタッチメント外形寸法(mm)
W75XH140XD45(クリップ装着時)
明るさ
約44lm(約0.5W相当)
点灯方式1
高輝度チップタイプ白色LEDX1
質量(g)
50
特長
お手持ちのライトも挟めるアジャストバンド!上下左右、回転、照射角度が自由自在なマルチアーム!ピタッと便利強力マグネット(差し替え式)高機能クリップでガッチリ挟める厚さ15~最大45mm!
使用電源(別売)
単4×3
実用点灯時間
約12時間
材質(本体)
アルミニウム・ABS樹脂

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト