17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックタイト 高機能瞬間接着剤 401/406/454【1~3個入り】

通常単価(税別)
1,7163,321
税込単価
1,8883,653
通常出荷日:1日目~2日目

高機能タイプの瞬間接着剤。【特長】・接着しづらい被着材同士の接着に対応。・瞬間接着剤の中でも高速に固着...

詳細を確認
  • 商品種類
    瞬間接着剤
  • 透明
  • 詳細タイプ
    難接着材質用
  • 主成分
    シアノアクリレート

ご注意

  • 冷蔵暗所(2~8℃)にて保管してください。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

難接着材にも利用が可能な高機能瞬間接着剤

ロックタイト 高機能瞬間接着剤 401・406・454:関連画像

401(中粘度タイプ)

ロックタイト 高機能瞬間接着剤 401・406・454:関連画像

406(低粘度タイプ)

ロックタイト 高機能瞬間接着剤 401・406・454:関連画像

454(ジェル状タイプ)

 

超高速での接着を実現
プライマーとの併用で更に幅広い素材に対応可能

 

瞬間接着剤

ロックタイト瞬間接着剤は、超高速、難接着用、耐熱/ 耐衝撃用、低臭低白化用、柔軟性のある素材用など様々な製品をラインナップしております。
ロックタイトの先端技術を駆使し、今までにない数多くの特徴を網羅した最新の瞬間接着剤です。

  • ■ 数秒で硬化
  • ■ 多用途 - 異種材同士の接着可能
  • ■ 高強度 - 材料強度を上回る接着力
  • ■ 小部品の接着に
ロックタイト 高機能瞬間接着剤 401・406・454:関連画像

 

製品仕様

ロックタイト瞬間接着剤の歴史

ロックタイトの瞬間接着剤は1960年代初頭に開発され現在様々な分野で使用されています。

ロックタイト 高機能瞬間接着剤 401・406・454:関連画像

 

瞬間接着剤の硬化メカニズム

瞬間接着剤は湿気硬化により硬化、強固な樹脂を形成します。金属、樹脂、ゴム等幅広い材料に使用が可能です。

ロックタイト 高機能瞬間接着剤 401・406・454:関連画像 :強酸性の反応阻害物質 ロックタイト 高機能瞬間接着剤 401・406・454:関連画像 :吸収水分又は開始種 ロックタイト 高機能瞬間接着剤 401・406・454:関連画像 :接着剤モノマー

ロックタイト 高機能瞬間接着剤 401・406・454:関連画像

接着剤塗布状況

ロックタイト 高機能瞬間接着剤 401・406・454:関連画像

被着材表面の水分(湿気)と反応阻害物質が接触

ロックタイト 高機能瞬間接着剤 401・406・454:関連画像

硬化反応開始

ロックタイト 高機能瞬間接着剤 401・406・454:関連画像

重合反応完了

 

 

規格表

製品ラインナップ

ご使用前のワンポイント

  • ・401、406、454、480 を使用して、ポリエチレン、ポリプロピレン、PTFE、熱可塑性ゴムなどの難接着物の接着性を上げるには、プライマー770 を併用してください。
接着形状は?鍼り合わせ
接着材質は?金属・プラスチック・
難接着材質
金属・プラスチック
商品のポイント超高速低白化耐衝撃高ギャップ
推奨製品401 注3403410480454
液色透明透明ロックタイト 高機能瞬間接着剤 401・406・454:関連画像ロックタイト 高機能瞬間接着剤 401・406・454:関連画像透明
粘度(mPa・s)70 ~ 110900 ~ 1,5001,700 ~ 5,000100 ~200ジェル
せん断強度(N/mm2)注117 ~2420.32222 ~ 3019 ~28
使用温度範囲の目安(℃)-55 ~ 80-55 ~ 100-55 ~ 100-55 ~ 100-55 ~ 80
固着時間の目安(秒)注220 ~ 4520 ~ 4560 ~ 12060 ~ 12060 ~210
容量 - 製品番号20g 45267
50g 45266
20g 33388
50g 33206
20g 17413
50g 20323
20g 41105
50g 42512
20g 45293
推奨アクセラレーター7109 / 74527109 / 74527109 / 74527109 / 74527109 / 7452
特長ロックタイト 高機能瞬間接着剤 401・406・454:関連画像ロックタイト 高機能瞬間接着剤 401・406・454:関連画像ロックタイト 高機能瞬間接着剤 401・406・454:関連画像ロックタイト 高機能瞬間接着剤 401・406・454:関連画像ロックタイト 高機能瞬間接着剤 401・406・454:関連画像
  • ・中粘度でありながら多孔質材に使用可。
  • ・繊維・紙・皮革・レンガ・発泡体も 接着します。
  • ・難接着材であるPE、 PP、PBT、ポリアセタール、軟質塩ビ、 ポリウレタン、シリコーンゴム等も強力接着が可能です。
  • ・ベアリングや円筒部品のはめ合い、ローター、ギア、スプロケットやプーリーの固定に。
  • ・乾燥した条件下でも刺激臭を放ちせん。
  • ・接着付近で白化現象や部品の曇りが無い為プラスチックレンズ、プリズムや外観が気になる部品の接着に最適です。
  • ・優れた耐衝撃・耐剥離性を持っています。
  • ・70℃ ×95%×1,000時間の耐湿性テストでも、およそ70%の強度を維持し、100℃×1,000時間の熱エージングでもおよそ80%の強度を維持します。
  • ・401と同等の性能を持つ、超高粘度 ジェル状タイプです。
  • ・タレが無い為、垂直面への塗布が可能です。
  • ・401より 固着時間が長いので、位置決めが容易です。
  • 注1 鋼ラップシェアを使用し、ISO 4587 に基づき試験したせん断強度の代表値を示す。
  • 注2 鋼ラップシェアを使用し、ISO 4587 に準拠し、22℃×50%RH雰囲気下で0.1N/mm2 の強度を発揮するまでの時間の代表値を示す。
  • 注3 PE/PPの接着にはプライマー770 を使用してください。
※ロックタイト 403についてはこちらをご覧ください。
※ロックタイト 480についてはこちらまたはこちらをご覧ください。

注意・禁止事項

  • 軟質ビニール、ガラス、発泡スチロールには接着できません。
  • 401、406、454、480 を使用して、ポリエチレン、ポリプロピレン、PTFE、熱可塑性ゴムなどの難接着物の接着性を上げるには、プライマー770 を併用してください。

 

お客様の声

今まで接着できなかった材質が使用できた。
ゴムパーツ製造メーカー様
困ったときはこれを使用します、信頼してます。
ポンプ関連メーカー様

 

開発秘話

1956年、バーノン・クリーブル教授は自身が開発した接着剤ロックタイトを「液体のロックナット」として発表しました。
この接着剤は機械のナットとボルトの緩みを解決するものでした。
この接着剤開発によりネジのゆるみ止めだけではなくはめ合い勘合部、配管継ぎ手部、フランジシールとさまざまなアプリケーションに使用可能な嫌気性接着剤を開発、市場へ投入いたしました。
ロックタイト=嫌気性接着剤と言われる程、その顧客満足度は非常に高い、信頼のブランドとなっております。
ヘンケルではお客様のリクエストにより表面処理されたねじや高温対応にお答えすべく日々製品開発を行っております。

 

関連商品

ロックタイト 高機能瞬間接着剤 401・406・454:関連画像

アロンアルフアエクストラ(難接着タイプ)

東亜合成
通常単価: 1,140円
通常出荷日: 1日目

【特長】

  • ・硬化した接着剤が白濁せず、仕上がりがきれいです。
  • ・超速硬化タイプです。

【用途】

  • ・A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタールなどの難接着材料の接着。

【基本スペック】

  • 商品種類瞬間接着剤

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 粘度型

  • JANコード

  • トラスココード

  • 容量(g)

  • 粘度(mPa・s)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
関連

粘度型

JANコード

トラスココード

容量(g)

粘度(mPa・s)

固着時間

最小発注数量

-

中粘度
4976742512766
336-8742
3×3
-
20~45秒(22℃)
2パック

3個入り

中粘度
6902545452679
423-5738
20
-
20~45秒(22℃)
2個

-

中粘度
6902545452662
423-5746
50
-
20~45秒(22℃)
2個

-

低粘度
6902545452709
423-5754
20
-
10~20秒(22℃)
2個

-

ジェル状
4976742512773
336-8751
3×3
18000~40000
60~210秒(22℃)
2パック

3個入り

ジェル状
6902545452938
447-0397
20
18000~40000
60~210秒(22℃)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,747
( 1,922 )
1日目
1,874
( 2,061 )
1日目
3,321
( 3,653 )
1日目
1,716
( 1,888 )
1日目
2,095
( 2,305 )
2日目
2,436
( 2,680 )
1日目

詳細情報

基本情報

高機能タイプの瞬間接着剤。
【特長】
・接着しづらい被着材同士の接着に対応。
・瞬間接着剤の中でも高速に固着。
【用途】
・金属、樹脂、ゴム材質の接着全般。
・PBT、ポリアセタール、軟質塩ビ、ポリウレタン、シリコーンゴムなどへの接着全般。

ご注意

  • 冷蔵暗所(2~8℃)にて保管してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロックタイト 高機能瞬間接着剤 401/406/454のレビュー
4.3平均満足度:4.313件のレビュー
樹脂パーツの接着
5
満足度:5.0
瞬間接着剤のメーカーや品物の違いについて、 無頓着だったのですが、 試しに購入したロックタイト401を使用して驚きました...もっと読む
2人が参考にしています。
接着剤
5
満足度:5.0
これまでは別なメーカー品を使ってました。瞬間接着剤の用途は多岐にわたるのでいろんなメーカーを試してみるのがいいと感じまし...もっと読む
0人が参考にしています。
金型接着用
4
満足度:4.0
金型接着用に購入しました。 よくある接着剤を使用していましたが、こちらの商品を使用したところとても使用しやすかったです。
0人が参考にしています。
プラ樹脂同士の接着
3
満足度:3.0
粘度は然程なく、割とさらさらしている印象があります。 接着は特に文句はありません。 この類の商品は保管時、ノズル先端が詰...もっと読む
0人が参考にしています。
楽器修理
5
満足度:5.0
3種類の粘度を使い分けて、ギターの塗装修理に使用しています。木地と塗装の隙間に染み込みやすく重宝しています。透明なのでラ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qシリコーンゴムの接着に使用可能ですか?
A
使用可能です。プライマー770を併用してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックタイト 高機能瞬間接着剤 401/406/454
ロックタイト 強力瞬間接着剤 パワージェル
LOCTITE 強力瞬間接着剤大容量タイプ
ロックタイト 高機能瞬間接着剤 443
ロックタイト 高機能瞬間接着剤 403
ロックタイト 高機能瞬間接着剤 408/455/460 低臭・低白化
メーカーヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケル
通常価格1,716-481 -8821,6951,8872,251
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目4日目1日目
商品種類瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤
透明透明透明透明透明透明
詳細タイプ難接着材質用--電子部品用高粘度型-
主成分シアノアクリレートシアノアクリレート系シアノアクリレート系シアノアクリレート系シアノアクリレート系シアノアクリレート系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング