ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックタイト アクリル系接着剤用硬化促進剤 SF 7386/SF 7923

通常単価(税別)
5,178円~6,605円
税込単価
5,696円~7,266円
通常出荷日:1日目~4日目

ロックタイトの硬化促進剤です。以下の接着剤に対応してます。・7386-100:ロックタイト 330、3...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
関連

JANコード

トラスココード

質量(g)

適用接着剤

塗布後有効時間

内容量

最小発注数量
6902545384888
335-3079
180
330、383、384
6時間
100mL
1個

-

6902545385748
335-3532
168
392
15分
100mL
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,605円
( 7,266円 )
1日目
5,178円
( 5,696円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ロックタイトの硬化促進剤です。
以下の接着剤に対応してます。
・7386-100:ロックタイト 330、383、384など
・7923-100:ロックタイト 392
【特長】
・塩素系溶剤を使用しないN-ヘプタンベースのノン-CFCタイプです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックタイト アクリル系接着剤用硬化促進剤 SF 7386/SF 7923のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
「高性能構造用接着剤334」を硬化させるために使用
5
満足度:5.0
フェライトの接着で使用している「高性能構造用接着剤334」を、熱を加えず硬化させるために、この「硬化促進剤7386」を使...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックタイト アクリル系接着剤用硬化促進剤 SF 7386/SF 7923
ロックタイト "高性能構造用接着剤 392"(速硬化タイプ)
ロックタイト "高性能構造用接着剤 326"(速硬化タイプ)
ロックタイト ゴム製品補修剤 黒ゴム接着剤
ロックタイト 高機能構造用接着剤 
ロックタイト はめ合い用接着剤 675 高強度、低粘度、遅硬化
メーカーヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケル
通常価格5,178円-19,866円8,125円1,465円6,408円11,682円
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目3日目3日目
商品種類接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプその他接着剤
色その他その他その他黒その他グリーン
その他オプション-----
主成分ヘプタン変性アクリレートウレタンメタクリレートクロロプレンゴム系変性アクリレートエステルジメタクリル酸エステル
内容量100mL1本(300ml)1本(50ml)1本(100g)1本(50ml)1本(250ml)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト