17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックタイト "高性能構造用接着剤 392"(速硬化タイプ)

通常単価(税別)
19,866円
税込単価
21,853円
通常出荷日:1日目

【特長】・速硬化型接着剤です・硬化促進剤SF7923併用で20~30秒で固着します・耐衝撃・冷熱サイク...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤1液タイプ
  • 色
    その他
  • JANコード
    0079340237056
  • トラスココード
    335-2358
  • 質量(g)
    394.000
  • 材質1
    主成分:変性アクリレート
  • 粘度(mPa・s)
    6500/17500チキソ
  • 併用プライマー
    7923
  • 主成分
    変性アクリレート
  • 内容量
    1本(300ml)

型番:

392-300
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 色:半透明ベージュ~こはく
  • 粘度:6,500~17,500mPa・s チキソ
  • せん断強度注1:≧11.7N/mm2
  • 使用温度範囲の目安:-55~+150℃
  • 固着時間:25秒
  • 推奨硬化促進剤注2:SF7923
  • 比重:1.16
  • 容量(ボトル):300ml

注1:鋼ラップシェアを使用(片面硬化促進剤処理)し、ISO4587に基づき試験したせん断強度の代表値を示す。
注2:推奨硬化促進剤の併用が基本であることを示す。

392-300の仕様・寸法情報

商品種類
接着剤1液タイプ
色
[その他] その他
JANコード
0079340237056
トラスココード
335-2358
質量(g)
394.000
材質1
主成分:変性アクリレート
粘度(mPa・s)
6500/17500チキソ
併用プライマー
7923
主成分
変性アクリレート
内容量
1本(300ml)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
392-300

内容量

最小発注数量
1本(300ml)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,866円
( 21,853円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・速硬化型接着剤です
・硬化促進剤SF7923併用で20~30秒で固着します
・耐衝撃・冷熱サイクル性に優れており、メッキ面でも強力に接着します
・軽量扉の接着等にも使用されています
・万能タイプアクリル系接着剤(1液)です
【用途】
・スピーカーマグネット・プラマグなど、基板・コルク、軽量扉など

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックタイト "高性能構造用接着剤 392"(速硬化タイプ)の型番392-300のページです。 型番392-300に関する仕様情報を記載しております。
ロックタイト "高性能構造用接着剤 392"(速硬化タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックタイト "高性能構造用接着剤 392"(速硬化タイプ)
ロックタイト ゴム製品補修剤 黒ゴム接着剤
ロックタイト "高性能構造用接着剤 326"(速硬化タイプ)
ロックタイト "高性能構造用接着剤 334"(耐熱用)
超多用途接着剤 エクストリーム マルチ
ロックタイト 多用途無溶剤接着剤 メガパワーマルチ
メーカーヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケル
通常価格19,866円1,465円8,125円29,381円1,546円1,524円
通常出荷日1日目1日目1日目4日目5日目1日目
商品種類接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ-接着剤1液タイプ
色その他黒その他その他-その他
JANコード00793402370564976742255854--49767422513374976742255779
トラスココード335-2358445-2399335-2277335-2307699-6573101-8901
質量(g)394.000129.000--40.000145.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました