17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

誘導灯『見えるんです。』〈ノーマル〉

通常単価(税別)
3,746
税込単価
4,121
通常出荷日:2日目

誘導灯の新革命!今までになかった新しいタイプの誘導灯です。明るさは従来の2倍!!命を守る灯です。

  • 商品タイプ
    誘導灯
  • 材質
    グリップ部:ABS樹脂/LED部分:ポリカーボネイト
  • 全長 (mm)
    581
  • LED部 (mm)
    400
  • 直径 (mm)
    83
  • 重量 (g)
    264(電池なし)
  • LED
    12ヶ(6ヶ×2列)
  • 特長1
    筒型の従来品に比べ横幅が太くなりました。
  • 特長2
    電池アダプター付き!単2乾電池2本使用(電池は別売です)
  • 内容量
    1本

型番:

MK-U-001M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品タイプ
MK-U-001M誘導灯

MK-U-001Mの仕様・寸法情報

商品タイプ
誘導灯
材質
グリップ部:ABS樹脂/LED部分:ポリカーボネイト
全長(mm)
581
LED部(mm)
400
直径(mm)
83
重量(g)
264(電池なし)
LED
12ヶ(6ヶ×2列)
特長1
筒型の従来品に比べ横幅が太くなりました。
特長2
電池アダプター付き!単2乾電池2本使用(電池は別売です)
内容量
1本

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
MK-U-001M

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,746
( 4,121 )
2日目

詳細情報

基本情報

誘導灯の新革命!今までになかった新しいタイプの誘導灯です。明るさは従来の2倍!!命を守る灯です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

誘導灯『見えるんです。』〈ノーマル〉の型番MK-U-001Mのページです。 型番MK-U-001Mに関する仕様情報を記載しております。
誘導灯『見えるんです。』〈ノーマル〉のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
誘導灯『見えるんです。』〈ノーマル〉
誘導灯『見えるんです。』〈ショート〉
LED合図灯 8Y4016/8Y4017/8Y4018
合図灯 色 緑・赤/青
エスコ LED誘導灯 EA983FR 赤
誘導灯ホルダー 適合:~φ34
メーカーミズケイミズケイ三甲日本緑十字社エスコエスコ
通常価格3,7463,3332,490 -2,450 -1,321 -546
通常出荷日2日目9日目8日目1日目〜1日目〜1日目
商品タイプ誘導灯誘導灯誘導灯誘導灯誘導灯誘導灯
材質グリップ部:ABS樹脂/LED部分:ポリカーボネイトグリップ部:ABS樹脂/LED部分:ポリカーボネイト----
全長(mm)581387----
LED部(mm)400200----
直径(mm)8383----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

誘導灯カテゴリの売れ筋ランキング