ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 断面形状

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

鉄工ヤスリ 金属用150

通常単価(税別)
2,431円
税込単価
2,674円
通常出荷日:5日目

鉄・一般金属の加工に。

型番:

1069591
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1069591の仕様・寸法情報

断面形状
半丸
ヤスリ部有効長(mm)
150
単品/パック/セット
単品
全長(mm)
280
重量(g)
97
材質(本体)
SKS-8
材質(ハンドル)
PVC+TPR
仕様
複目・中目
幅(mm)
33
厚さ(mm)
20

型番リスト

表示件数
型番
1069591

断面形状

重量

(g)

最小発注数量
半丸
97
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,431円
( 2,674円 )
5日目

詳細情報

基本情報

鉄・一般金属の加工に。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【仕様】

複目・中目 150mm

型番材質PKGサイズ重量断面形状
1069581本体:SKS-8
ハンドル:PVC+TPR
H280×W33×D20mm104g平
106959197g半丸
106960173g丸

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄工ヤスリ 金属用150の型番1069591のページです。 型番1069591に関する仕様情報を記載しております。
鉄工ヤスリ 金属用150のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉄工ヤスリ 金属用150
ステンレス用ヤスリ SL
両刃ヤスリ 柄なし 150mm
鉄工ヤスリ 角
鉄工用やすり 平 250mm 中目
鉄工用ヤスリブライト900 単品
メーカーHANDIWORKツボサンTAKAGIツボサンニコルソンツボサン
通常価格2,431円2,058円 -1,028円1,424円6,645円2,818円 -
通常出荷日5日目2日目〜5日目4日目4日目2日目〜
ヤスリ部有効長(mm)150150150150250110
単品/パック/セット単品単品パック単品単品単品
全長(mm)280-----
材質(本体)SKS-8-----
材質(ハンドル)PVC+TPR-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました