17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

CMB 定規ホルダー

通常単価(税別)
4,706円~8,004円
税込単価
5,177円~8,804円
通常出荷日:2日目

【特長】・切替レバーが金属製のため、作業現場での使用に頑強です。【用途】・大型定則を壁面や床面に押さえ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 寸法幅 (mm)
    50
  • 寸法高 (mm)
    55
  • 特長
    切替レバーが金属製のため、作業現場での使用に頑強です。
  • 用途
    大型定則を壁面や床面に押さえて作業したり、付属のハンドルを使って簡易運搬としても使用できます。
  • 取付ネジ穴寸法 (mm)
    M8X1.25
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

規格表

CMB 定規ホルダー 規格表

※吸着力はSS400、板厚10mm、研削仕上面の値です。※9.8N=1kgfです。
※専用ハンドルを付属しております。

使用方法・使用事例

使用事例

CMB 定規ホルダー 使用事例

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 吸着力(N)

  • 寸法長(mm)

  • 寸法使用ベース(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

吸着力

(N)

寸法長

(mm)

寸法使用ベース

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
784(80kgf)
58
CMB-HB
1.1
1個
1274(130kgf)
117
CMB-HL
2
1個
980(100kgf)
73
CMB-HR
1.4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,706円
( 5,177円 )
2日目
8,004円
( 8,804円 )
2日目
5,681円
( 6,249円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切替レバーが金属製のため、作業現場での使用に頑強です。
【用途】
・大型定則を壁面や床面に押さえて作業したり、付属のハンドルを使って簡易運搬としても使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CMB 定規ホルダーのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
機械に部品固定
5
満足度:5.0
マグネットが強力で十分にくっつきます。ダイヤルの動きもスムーズで問題なく使用できます。
0人が参考にしています。
定盤に固定
5
満足度:5.0
定盤でVブロックや測定冶具などを固定するのに使ってます。持ち手があり使いやすく磁力も強力です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CMB 定規ホルダー
マグネットホルダー丸型 塗装仕様
マグネットホルダー角型 塗装仕様
永磁ホルダー標準丸型
永磁ホルダー丸型(強力薄型)
道具ホルダー
メーカーテクノプランテクノプランテクノプランテクノプランテクノプランE-Value
通常価格4,706円-1,482円 -3,460円1,244円 -1,482円 -1,400円
通常出荷日2日目在庫品1日目〜2日目2日目在庫品1日目〜3日目
商品タイプその他加工用永磁マグネットホルダ加工用永磁マグネットホルダ加工用永磁マグネットホルダ加工用永磁マグネットホルダマグネットツールホルダ
寸法幅(mm)50-----
寸法高(mm)55-----
特長切替レバーが金属製のため、作業現場での使用に頑強です。プレス機器や型等への組み込みやワーク押さえ等、広範囲に応用できます。ネジ穴つきのものは、治具への組み込みもできます。プレス機器や型等への組み込みやワーク押さえ等、広範囲に応用できます。ネジ穴つきのものは、治具への組み込みもできます。より微細な調整ができるよう、ローレットを施しました。プレス機器や型等への組み込みやワーク押さえ等、広範囲に応用できます。ネジ穴つきのものは、治具への組み込みもできます。--
用途大型定則を壁面や床面に押さえて作業したり、付属のハンドルを使って簡易運搬としても使用できます。図面やスケール、小物部品の吸着保持に利用できます。図面やスケール、小物部品の吸着保持に利用できます。図面やスケール、小物部品の吸着保持に利用できます。--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト