ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
新潟精機(SK) 鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび |
|
新潟精機(SK) 限界栓ゲージ H7(工作用) |

| 型番 | 寸法(mm) | 吸着力 (N) | ネジ穴寸法 (mm) | 背面加工 可能深さ(mm) | 使用磁石 | 使用温度上限 (短時間上限)(℃) | 表面 処理 | 質量(g) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | 長 | 高 | ||||||||
| CPH-S25 | 25 | 25 | 25 | 117.6 (12kgf) | M6×1.0 深8 | 不可 | ネオジウム (耐熱) | 120(200) | 黒塗装 | 110 |
| CPH-S50 | 50 | 50 | 40 | 490 (50kgf) | M8×1.25 深12 | 755 | ||||
| CPH-S60 | 60 | 25 | 25 | 196 (20kgf) | M6×1.0 深10 | 250 | ||||
| CPH-W60 | 196×2 (20kgf×2) | (M6×1.0深8) ×2 | ネオジウム | 80(100) | ||||||
マグネットホルダー(永磁ホルダー)の選定・使用上の注意
※永久磁石を使用したマグネットホルダーは、連続使用環境温度が80℃を超える場合磁力の低下を起こし、磁力が復帰しない場合があります。高温環境での使用の際は製品の仕様をご確認ください。
※最大吸着力とは、ワーク(吸着物)材質、形状、面仕上げ等において最も適した条件上での数値です。以下の条件で充分な吸着力が得られない場合があります。
(1)ワークの吸着面に溝や穴、凹凸等の使用状況で全面吸着されない場合
(2)吸着搬送時に急激な加速が加わる場合
(3)ワークおよび製品の面に付着物(切粉・液体等)等がある場合
以上の条件が加わる場合、選定の際に希望吸着力に安全値を加味する必要があります。
※永磁ホルダーは防水・耐水構造ではありません。
【特長】
・プレス機器や型等への組み込みやワーク押さえ等、広範囲に応用できます。
・ネジ穴つきのものは、治具への組み込みもできます。
【用途】
・図面やスケール、小物部品の吸着保持に利用できます。

テクノプラン
マグネットホルダー丸型 塗装仕様

テクノプラン
永磁ホルダー丸型(強力薄型)

トラスコ中山
六角ボルト型マグネットホルダー(ネオジム磁石)
ミスミからのコメント
磁力が弱くなる件につきまして考えられる事例は、 (1)80℃以上の雰囲気上でご使用、または高い温度のものに吸着させている (2)吸着面に凹凸が出来て、接地面積が狭くなっている (3)永磁ホルダーに強い衝撃を与えている などがございます。 内蔵磁石はネオジムを使用しており、磁石自体は「永久磁石」と呼ばれるほど減磁しない仕様となっております。 商品をご使用の際は、上記条件をご確認ください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
マグネットホルダ 最高使用温度80℃
4.7通常価格(税別):989円~

トラスコ中山
六角ボルト型マグネットホルダー(ネオジム磁石)
0通常価格(税別):1,181円~

トラスコ中山
角形マグネットトレー角型
5通常価格(税別):3,837円~

TONE
マグネット付パーツトレイ MPT
4.8通常価格(税別):1,188円~

トラスコ中山
マグネットホルダ 最高使用温度250℃
4.5通常価格(税別):1,060円~

テクノプラン
永磁ホルダー丸型(強力薄型)
4通常価格(税別):1,244円~

トラスコ中山
マグネットホルダ(アルニコ磁石・ハンドル付)
2通常価格(税別):2,314円~

トラスコ中山
樹脂マグネットトレー
5通常価格(税別):1,329円~

テクノプラン
CMB 定規ホルダー
5通常価格(税別):4,278円~