17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハンドマグネット CHMシリーズ

通常単価(税別)
4,598円~4,851円
税込単価
5,058円~5,336円
通常出荷日:2日目

片手で軽くレバーを引けば磁力のON/OFFができ、吸着物を釈放します。鉄屑の回収、ネジ類の材質選別、鋳...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マグネットハンド
  • 特長
    片手で軽くレバーを引けば磁力のON/OFFができ、吸着物を釈放します。鉄屑の回収、ネジ類の材質選別、鋳砂中のチップ回収等、多種分野でご利用いただけます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ハンドマグネット CHMシリーズ 製品仕様
型番吸着部寸法(mm)全長
(mm)
本体
材質
質量(kg)
幅奥行高
CHM-70A1428583.5700鋳造2.7
CHM-PC251005171320樹脂0.45
CHM-PC707900.6
最大吸着量(g)M10平座金M4×10ネジ
CHM-70A600770
CHM-PC25240370
CHM-PC70240370

※吸着量は吸着物や使用環境で異なります。上記数値はあくまで目安とお考えください。

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 吸着部寸法幅(mm)

  • 吸着部寸法奥行(mm)

  • 吸着部寸法高(mm)

  • 最大吸着量M10平座金(g)

  • 最大吸着量M4X10ネジ(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

吸着部寸法幅

(mm)

吸着部寸法奥行

(mm)

吸着部寸法高

(mm)

最大吸着量M10平座金

(g)

最大吸着量M4X10ネジ

(g)

質量

(g)

本体材質

最小発注数量
320
100
51
71
240
370
450
樹脂
1個
790
100
51
71
240
370
600
樹脂
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,598円
( 5,058円 )
2日目
4,851円
( 5,336円 )
2日目

詳細情報

基本情報

片手で軽くレバーを引けば磁力のON/OFFができ、吸着物を釈放します。
鉄屑の回収、ネジ類の材質選別、鋳砂中のチップ回収等、多種分野でご利用いただけます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドマグネット CHMシリーズのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
切り粉などの掃除に
3
満足度:3.0
普通のハンドマグネットです。結構引っ付きます。価格も1万円程度などでそこそこ丈夫だと思います。実物は見た目と使用感ともに...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドマグネット CHMシリーズ
ハンドマグネット(ミニ)
ハンドマグネット 着脱式
マグネットハンド小(伸縮シャフト)
部品 ハンドマグネット 着脱式
ハンドマグネット 着脱式 キャスター付
メーカーテクノプラントラスコ中山シンワ測定KTC(京都機械工具)シンワ測定シンワ測定
通常価格4,598円-7,616円 -2,473円 -4,536円799円6,931円
通常出荷日2日目1日目〜在庫品1日目〜3日目6日目1日目
商品タイプマグネットハンドマグネットハンドマグネットハンドマグネットハンドその他マグネットハンド
特長片手で軽くレバーを引けば磁力のON/OFFができ、吸着物を釈放します。鉄屑の回収、ネジ類の材質選別、鋳砂中のチップ回収等、多種分野でご利用いただけます。-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドマグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト