ファクトリーサプライ用品技術窓口

静電長編靴

通常単価(税別)
8,135円
税込単価
8,949円
通常出荷日:2日目

【特長】・独自開発の電気抵抗調整体を採用し、電気抵抗値を一定に保持。・人体に帯電する静電気をアースし、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全靴
  • 規格
    JIS規格品
  • 形状
    長編上靴
  • 耐油性
    なし
  • 静電気帯電防止機能
    あり
  • 甲被タイプ
    ひも式
  • カラー
    黒系
  • 先芯
    あり
  • 色詳細
    ブラック
  • 甲革
    牛革クロム
  • 仕様
    JIS T8101 革製S種,JIS T8103静電気帯電防止用安全靴合格品
  • 材質:先芯
    鋼製
  • 材質:靴底
    合成ゴム
  • ワイズ
    EEE
  • 特長
    独自開発の電気抵抗調整体を採用し、電気抵抗値を一定に保持。人体に帯電する静電気をアースし、可燃性物質への引火を防ぎます。
  • 内容量
    1足
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(cm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

内容量

最小発注数量
23.5
1足
1個
24
1足
1個
24.5
1足
1個
25
1足
1個
25.5
1足
1個
26
1足
1個
26.5
1足
1個
27
1足
1個
27.5
1足
1個
28
1足
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,135円
( 8,949円 )
2日目
8,135円
( 8,949円 )
2日目
8,135円
( 8,949円 )
2日目
8,135円
( 8,949円 )
2日目
8,135円
( 8,949円 )
2日目
8,135円
( 8,949円 )
2日目
8,135円
( 8,949円 )
2日目
8,135円
( 8,949円 )
2日目
8,135円
( 8,949円 )
2日目
8,135円
( 8,949円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自開発の電気抵抗調整体を採用し、電気抵抗値を一定に保持。
・人体に帯電する静電気をアースし、可燃性物質への引火を防ぎる。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静電長編靴のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静電長編靴
安全靴(長編靴)
静電中編靴
外鋼板長編靴
2層ウレタン耐滑・軽量安全靴 7511黒静電靴/7511白静電靴
静電半長靴
メーカーエンゼルユニットエンゼルエンゼルシモンエンゼル
通常価格8,135円11,198円6,752円8,250円7,566円 -8,722円
通常出荷日2日目9日目2日目2日目在庫品1日目〜2日目
商品タイプ安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴
規格JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品
形状長編上靴長編上靴編上靴長編上靴短靴半長靴
耐油性なしありなしなしありなし
静電気帯電防止機能ありなしありなしありあり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト